Gestionnaires de câbles

Référence: DK 7064.110

Pour le détournement des câbles conforme aux besoins ainsi que pour recevoir des réserves et des surlongueurs de câbles, les éléments peuvent être utilisés individuellement ou de manière combinée pour le guidage des câbles.

Référence:
DK 7064.110
Description produit
Pour guider correctement les câbles en respectant un rayon de courbure idéal et pour recevoir les réserves et les surlongueurs de câbles. Les éléments peuvent être utilisés isolément ou en les combinant entre eux pour le guidage des câbles. Ils peuvent être associés pour former des demi-cercles ou des cercles complets.
Avantages
Montage simple grâce à la fixation rapide sans outil
Vissage possible sur l'ossature
Perforation multifonction intégrée pour la fixation des éléments de guidages des câbles
Perforation de fixation intégrée pour la fixation des PDU dans la trame de 7 U via le logement en forme de trou de serrure
Domaines d'application
Pour le guidage vertical des câbles et la décharge de traction pour les applications réseaux et serveurs
Matériau
Matière plastique selon UL 94-V0
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Clips et matériel de fixation inclus
Unité d'emballage
20 p.
Poids net
1 kg
Poids brut
1,188 kg
Numéro du tarif douanier
39269097
EAN
4028177627727
ETIM 9
EC002624
ECLASS 8.0
27189265
Documentations
Info sheet