Rail de retenue de câbles Équerres profilées pour armoires TS, PC, pupitres universels TP, socles TS

Référence: PS 4196.000

Pour armoires TS, PC, pupitres universels TP, socles, pour la décharge de traction au niveau de l'introduction des câbles.

Référence:
PS 4196.000
Description produit
Pour la décharge de traction lors de l'introduction des câbles. Montage variable en profondeur dans une trame de perforations de 25 mm sur le profilé horizontal ou dans le socle TS/Flex-Block.
Matériau
Acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Consigne de montage
Le boulon de fixation pour socle est nécessaire lors du montage sur socle TS.
Dimensions
Longueur: 1.185 mm
Convient à
Type de coffret: TS
PC
Pupitre universel TP
Largeur: = 1.200 mm
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
5,8 kg
Poids brut
6,84 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177093676
ETIM 9
EC000322
ETIM 8
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Description produit
SZ Rails de retenue de câbles (équerre profilée) pour largeur : 1200 mm
Documentations
Info sheet
Fiches techniques
Plans détaillés