Pour la fixation des châssis de montage 23 x 73 mm ou des rails de montage 23 x 23 mm.
- Référence:
- SZ 4183000
- Description produit
- Pour la fixation des châssis de montage 23 x 73 mm ou des rails de montage 23 x 23 mm.
- Matériau
- Fonte de zinc
- Composition de la livraison
- 1 jeu = 1 support combiné, 2 vis à tête fraisée, 2 rondelles à éventail
- Possibilités de montage
- Sur le profilé vertical de l'armoire TS, VX SE avec écrou à encliqueter TS 8800.806 ou rail d'adaptation pour la compatibilité VX
- Sur le profilé horizontal de l'armoire TS
- Sur les profilés horizontaux de l'armoire VX SE, en bas
- Sur les profilés horizontaux supérieures des armoires électriques monobloc VX SE en profondeur
- Sur des armoires ou sur des rails avec rangées de perforations rectangulaires 12,5 x 10,5 mm
- Convient au type d'enveloppe
- TS
- VX SE
- Unité d'emballage
- 24 p.
- Poids net
- 1,896 kg
- Poids brut
- 2,087 kg
- Numéro du tarif douanier
- 79070000
- EAN
- 4028177093386
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Description produit
- SZ Supports combinés pour le montage des châssis de montage PS 23x73 mm / rails de montage PS 23x23 mm avec rail d'adaptation pour la compatibilité PS