Accessoires de fixation Vis Adaptées aux écrous ou aux perforations. Vis Vis à tête ronde empreinte étoile Conviennent aux écrous à encliqueter, coulissants, cage et à emmanchement. Vers le produit Vis Vis perceuses auto-taraudeuses Pour pointer, percer et visser en une seule opération avec une visseuse électrique ou pneumatique. Pour épaisseur de tôle : 0,8 - 3 mm. Vers le produit Vis Vis auto-taraudeuses Pour les perforations rondes Ø 4,5 mm dans les profilés de l'armoire, les rails et les châssis de montage. Vers le produit Vis Vis à tôle à tête ronde empreinte étoile Les vis à tête ronde assurent une transmission optimale du couple, avec une durée de vie prolongée des outils et une sécurité et une fiabilité supérieures lors du vissage et du dévissage. Vers le produit Vis Vis pour l'aménagement intérieur pour coffrets électriques AX en polyester Pour le montage d'accessoires sur les plots de fixation du corps du coffret. Vers le produit Vis Ensemble de visserie 19" à enficher Constitué d'un écrou à expansion inséré dans une perforation de fixation carrée à l'avant puis bloqué à l'aide de la vis de fixation. Vers le produit Vis Vis de fixation Pour les coffrets rackables électroniques, les équipements 482,6 mm (19") et les plaques pleines. Vers le produit Vis Vis de fixation pour le toit Pour visser le toit en tôle à la place des anneaux de transport. Avec des rondelles de contact pour l'équipotentialité. Vers le produit