Interface homme-machine

Écrans et accessoires

Ecrans TFT et accessoires pour tableau de commande.

Écrans et accessoires

Écran TFT

Modèle à encastrer dans une surface plane ou dans un tableau de commande.

Écrans et accessoires

Supports d'écran TFT

Adaptés pour le montage d'écrans TFT aux fixations de coffret CP-S, CP-L et bras porteur vertical au-dessus de la fixation de coffret, inclinable.

Écrans et accessoires

Support d'écran

Pour le montage d'écrans avec connexion VESA MIS-D, MIS-E jusqu'à 21". Le montage variable en profondeur permet le réglage ergonomique de l'écran pour l'opérateur / l'opératrice. Il existe, en outre, trois...

Écrans et accessoires

Câbles de raccordement pour module d'alimentation

Avec fiche pour appareils froids d'un côté, longueur : 1,5 m.

Écrans et accessoires

Module d'alimentation pour écran TFT

Avec prise pour appareils froids CEI320, avec câble (1,5 m) pour le raccordement de l'écran TFT.