Équipement intérieur

Platines de montage et équerres de montage

Pour la fixation universelle sur toutes les armoires et équipements dotés de perforations au pas de 25 mm.

Platines de montage et équerres de montage

Platine de montage

Les platines de montage peuvent être utilisées pour d'autres options de montage dans l'armoire.

Platines de montage et équerres de montage

Platine de montage avec rail oméga intégré

A visser, avec profilé oméga intégré pour l'encliquetage direct des composants comme les variateurs de vitesse, les thermostats pour armoires électriques et les hygrostats.

Platines de montage et équerres de montage

Équerres de montage

À visser, sur tous les coffrets et armoires électriques ainsi que leurs accessoires dotés de perforations au pas de 25 mm.

Platines de montage et équerres de montage

Équerres de montage pour l'équipement intérieur

Pour le montage de rails de montage et de traverses de montage horizontalement et verticalement. Coffrets de commande Comfort-Panel à partir d'une profondeur de montage de 74 mm ou coffret sd e commande Optipanel à partir d'une profondeur...

Platines de montage et équerres de montage

Clip de montage pour rails porteurs

Pour la fixation rapide et fiable des goulottes de câblage, des plaques de montage, des rails profilés sur les rails porteurs 35 / 7,5 et 35 / 15 selon la norme EN 60 715.