Équipement intérieur

Accessoires pour les plaques de montage

Intercalaire pour plaque de montage, fixations pour plaque de montage, kit de montage polyvalent, kit de montage dos à dos, glissières pour plaque de montage, renforts, accessoires pour plaques de montage partielles, poignée de transport.

Accessoires pour les plaques de montage

Fixation pour plaques de montage Type A pour VX

Pour le renfort et la réduction d'éventuelles vibrations sur la plaque de montage.

Accessoires pour les plaques de montage

Fixation pour plaques de montage Type B pour VX

Pour le renfort et la réduction d'éventuelles vibrations sur la plaque de montage.

Accessoires pour les plaques de montage

Fixation pour plaques de montage Type C pour VX

Pour le renfort et la réduction d'éventuelles vibrations sur la plaque de montage.

Accessoires pour les plaques de montage

Kit de montage multifonctions pour plaque de montage VX

La plaque de montage peut encore être déplacée de 20 mm en profondeur et peut être montée et fixée par l'arrière.

Accessoires pour les plaques de montage

Fixation pour plaques de montage pour armoires électriques TS / VX SE

Pour le supportage complémentaire et pour réduire d'éventuelles vibrations de la plaque de montage. Choix en fonction de la position de montage, du mode de montage et du type d'armoire.

Accessoires pour les plaques de montage

Kit de montage pour plaques de montage installées dos à dos

L'écartement minimal entre les plaques de montage est la condition pour un équipement maximal sur les deux plaques de montage.

Accessoires pour les plaques de montage

Glissières pour plaque de montage VX

Pour l'introduction latérale de la plaque de montage.

Accessoires pour les plaques de montage

Renfort pour plaques de montage pour armoires électriques VX, TS, VX SE

Barre de renfort transversale horizontale complémentaire pour amortir les vibrations et/ou pour la stabilisation ultérieure des plaques de montage larges. Ce renfort peut également être utilisé pour la fixation des...

Accessoires pour les plaques de montage

Support de plaques de montage partielles pour plaque de montage partielle VX

La plaque de montage partielle peut être montée avec le support de plaques de montage partielles en retrait de 20 mm par rapport à l'ossature de l'armoire et fixée sur l'ossature par l'extérieur. Pour la...

Accessoires pour les plaques de montage

Fixation par charnières pour plaque de montage partielle VX

En association avec le kit de montage pour cadre pivotant petit format, il est possible de monter la plaque de montage partielle sur charnières de manière à pouvoir accéder aux équipements installés...

Accessoires pour les plaques de montage

Kit de montage pour plaques de montage TS, SE installées dos à dos

Une profondeur maximale est obtenue pour l'équipement des deux côtés grâce à l'écartement minimal des deux plaques de montage entre-elles.

Accessoires pour les plaques de montage

Intercalaire pour plaques de montage pour armoires électriques VX et TS

Pour une surface de montage continue dans les rangées d'armoires juxtaposées, lorsque les plaques de montage sont installées en position avancée.

Accessoires pour les plaques de montage

Poignée de transport pour plaques de montage pour armoires électriques VX, TS, VX SE

À placer à n'importe quelle position du bord latéral recourbé.

Accessoires pour les plaques de montage

Réglage en profondeur de la plaque de montage pour coffrets KS

Réglable en continu. Un système de rails peut ainsi également être installé à la place de la plaque de montage.

Accessoires pour les plaques de montage

Fixation par charnières pour plaques de montage partielles TS, VX SE

Pour la fixation pivotante des plaques de montage partielles.

Accessoires pour les plaques de montage

Glissières pour plaque de montage TS

Pour l'introduction latérale des plaques de montage.