Armoires d'angle TS 8

Référence: TS 8685.300

Pour la juxtaposition en angle des armoires TS 8, également de différentes profondeurs.

Référence:
TS 8685.300
Description produit
Les armoires d'angle permettent d'exploiter au maximum les possibilités de juxtaposition offertes par l'ossature TS 8. Equipées d'un panneau arrière et d'un panneau latéral asymétrique, les armoires d'angle se prêtent à la juxtaposition en largeur et en profondeur. Les plaques passe-câbles se positionnent parallèlement au panneau arrière. Avec des armoires TS 8 carrées, les plaques passe-câbles peuvent être tournées de 90°. Les accessoires de juxtaposition sont les mêmes que pour toutes les autres armoires TS 8.
Matériau
Tôle d'acier de 1,5 mm
Finition
Ossature d'armoire, toit, panneau arrière, panneau latéral : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Plaques passe-câbles : zinguées
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Ossature d’armoire
Toit
Panneau arrière (du coté le plus long)
Panneau latéral, asymétrique
Plaques passe-câbles (en plusieurs parties dans le sens de la longueur)
Remarque concernant la référence
Délai de livraison sur demande
Dimensions
Largeur: 600 mm
Hauteur: 1.800 mm
Profondeur: 500 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
88,1 kg
Poids brut
93,8 kg
Numéro du tarif douanier
94032080
EAN
4028177253155
ECLASS 8.0
27180101