- Référence:
- SZ 2891.000
- Avantages
- Le décalage des portes dû aux inégalités du sol peut être corrigé
- Montage lorsque l'armoire est installée, c. à d. que le nivellement n'a pas besoin d'être programmé à l'avance
- Domaines d'application
- Compensation des inégalités du sol (jusqu'à 15 mm) sur le lieu d'implantation
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Pour hauteur de plaque de socle
- = 100 mm
- Charge max. admissible (statique) par élément
- 250 kg
- Adjustment tool
- Clé à six pans SW 19
- Possibilités de montage
- Le montage est effectué grâce à la pièce d'angle de la plaque de socle.
- Remarque
- La capacité de charge du sol doit être vérifiée
- Unité d'emballage
- 4 p.
- Poids net
- 0,6 kg
- Poids brut
- 0,678 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73181900
- EAN
- 4028177623781
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Description produit
-
SZ Éléments de nivellement pour hauteur : 100 mm