Plaques de socle avec brosse passe-câbles pour socles VX

Référence: VX 8620.094

Les plaques de socle d’une hauteur de 100 mm peuvent être utilisée en largeur ou en profondeur pour l'introduction des câbles dans le socle. Elles peuvent également être utilisées dans des socles d’une hauteur de 200 mm en étant associées avec d’autres plaques d’une hauteur de 100 mm.

Référence:
VX 8620.094
Description produit
Pour l'introduction des câbles dans le socle. Sur des socles d'une hauteur de 200 mm, il est possible de monter une ou deux plaques avec brosse passe-câbles. Grâce à la totale symétrie des socles VX, les plaques avec brosse passe-câbles peuvent être montées à l'avant, à l'arrière ou latéralement sur les pièces d'angle.
Matériau
Plaques de socle : tôle d'acier
Brosse passe-câbles : plastique autoextinguible
Couleur
RAL 9005
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Dimensions
Hauteur: 100 mm
Convient à
Type de coffret: VX
TX CableNet
Convient à la largeur / profondeur: 1.000 mm
Type selon la norme UL 50E
Type 1, 12
Poids/UE
2,28 kg
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
2,08 kg
Poids brut
2,28 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177922471
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Description produit
VX Plaques de socle avec brosse passe-câbles, pour largeur / profondeur : 1000 mm
Homologations
UL + C-UL - FTTA
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés