- Référence:
- EL 2246.605
- Modèle
- Coffret mural IT
avec plaque de montage et montants 19" fixes
- Description produit
- Coffret mural avec accessibilité optimale grâce à la partie pivotante.
- Matériau
- Partie murale et partie pivotante : tôle d'acier de 1,5 mm
Vitre : verre sécurit trempé, 3 mm
- Finition
- Revêtement poudre
- General colour
- RAL 7035
- Couleur
- Partie murale et partie pivotante : RAL 7035
Porte vitrée : RAL 7035/7015 (gris ardoise)
- Composition de la livraison
- Partie murale avec plaque passe-câbles monobloc en haut et en bas et plaque de montage (jointe à la livraison)
Partie pivotante avec trame de perforations au pas de 25 mm dans le cadre avant et arrière et deux montants 19", à l'avant, montage fixe
Porte vitrée design
1 clé à panneton double N° 5 pour armoires électriques
Mini-poignée confort pour dispositifs de verrouillage
Serrure de sécurité 3524 E
- Unités de hauteur
- 6 U
- Dimensions
- Largeur: 600 mm
Hauteur: 345 mm
Profondeur: 373 mm
- Profondeur de montage
- 320 mm
- Dimensions utiles
- Largeur utile: 502 mm
Hauteur utile: 282 mm
- Profondeur de la partie pivotante
- 216 mm
- Dimensions de la plaque de montage (L x H)
- 485 mm x 299 mm
- Profondeur de la partie murale
- 135 mm
- Code IK
- IK08
- Charge admissible pour la partie pivotante (statique)
- 300 N
- Matériau de base
- Tôle d'acier
- Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 55
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 23,719 kg
- Poids brut
- 24,967 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94032080
- EAN
- 4028177324312
- ETIM 9
- EC002500
- ETIM 8
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180208
- Description produit
-
Coffret 19" 3 parties 6U, IP55