Coffret mural EL, en 2 parties avec cadre pivotant

Référence: EL 1920.500

Coffret mural en 2 parties, avec cadre pivotant. Indice de protection IP 55.

Référence:
EL 1920.500
Modèle
avec cadre pivotant
Description produit
Coffret mural avec accessibilité optimale grâce au cadre pivotant.
Matériau
Armoire : tôle d'acier de 1,5 mm
Cadre pivotant : tôle d'acier
Porte frontale : profilé en aluminium extrudé, verre acrylique, 3 mm
Finition
Coffret et cadre pivotant : apprêt et revêtement poudre
Porte frontale : anodisée
Couleur
Coffret et cadre pivotant : RAL 7035
Porte frontale : argent
Composition de la livraison
Coffret
Porte avant
Cadre pivotant 19", monté
Avec accessoires de fixation
Unités de hauteur
11 U
Dimensions
Largeur: 600 mm
Hauteur: 600 mm
Profondeur: 369 mm
Profondeur de montage
270 mm
Dimensions utiles
Largeur utile: 537 mm
Hauteur utile: 537 mm
Matériau de base
Aluminium
Indice de protection IP selon CEI 60 529
IP 55
OUT_DISTANCE_FROM_GLAZED_DOOR_TO_SWING_FRAME
67 ‐ 97 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
25,4 kg
Poids brut
26,7 kg
EAN
4028177462908
ECLASS 8.0
27142408
Homologations
Lloyds Register of Shipping
Fiches techniques
Technical Data sheet