Coffrets électriques AE Acier inoxydable

Référence: AE 1019.600

Coffret électrique AE en acier inoxydable avec plaque de montage.

Toit de protection pour coffrets électriques AE

Pattes de fixation murale pour coffrets KL, EB, BG, AE, EL, parties supérieures de pupitres TP et boîtiers répartiteurs pour fibres optiques

Équerres de fixation murale pour coffrets / boîtiers électriques AX, KX, AX IT, AE, KL

Référence:
AE 1019.600
Matériau
Coffret : acier inoxydable
Porte : acier inoxydable, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
Plaque de montage : tôle d'acier
Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Finition
Coffret et porte : brossé, grain 400, profondeur de rugosité RA < 0,8 μm
Plaque de montage : zinguée
Composition de la livraison
Coffret avec porte(s)
Plaque de montage
Serrure : panneton double de 3 mm
Système de verrouillage à trois points
Indice de protection NEMA
NEMA 12
Indice de protection IP selon CEI 60 529
IP 55
Code IK
IK08
Dimensions
Largeur: 1.000 mm
Hauteur: 1.200 mm
Profondeur: 300 mm
Dimensions de la plaque de montage (L x H)
940 mm x 1.155 mm
Nombre de portes
2
Verrouillage
Modèle du dispositif de fermeture: Système de verrouillage à trois points
Nombre de serrures: 1
Serrure à clé: Panneton double de 3 mm
Material lock: Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Matériau de base
Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
71,4 kg
Poids brut
79,5 kg
Numéro du tarif douanier
94032080
EAN
4028177000698
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Description produit
AE Coffret électrique, LHP : 1000 x 1200 x 300 mm, en acier inoxydable 1.4301, avec plaque de montage, à deux portes, système de verrouillage à trois points
Homologations
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation
White Paper
Fiches techniques
Plans détaillés