Coffrets Bus BG

Référence: BG 1579.450

Coffret mural avec porte en tôle d'acier, avec vitre en polycarbonate. Indice de protection IP 65. Il est possible de fixer les modules Bus de quasiment toutes les marques.

Référence:
BG 1579.450
Matériau
Coffret : tôle d'acier
Porte : tôle d'acier
Vitre : polycarbonate, 4 mm
Finition
Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Coffret avec porte
Fenêtre vitrée dans la porte
Plaque de montage
Protection category NEMA
NEMA 12
Indice de protection IP selon CEI 60 529
IP 65
Code IK
IK08
Dimensions
Largeur: 800 mm
Hauteur: 300 mm
Profondeur: 155 mm
Dimensions de la plaque de montage (L x H)
785 mm x 275 mm
Surface visible
Largeur de fenêtre vitrée: 740 mm
Hauteur de fenêtre vitrée: 155 mm
Distance arête inférieure de la vitre – arête inférieure de la porte: 92 mm
Épaisseur du coffret
1,38 mm
Épaisseur de matériau de la porte
1,25 mm
Position des charnières
en bas
Verrouillage
Modèle du dispositif de fermeture: Dispositif de verrouillage
Nombre de serrures: 2
Serrure à clé: Panneton double de 3 mm
Matériau de base
Tôle d'acier
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
11,545 kg
Poids brut
12,153 kg
EAN
4028177460072
ECLASS 8.0
27180101
Description produit
BG Coffret Bus, LHP : 800 x 300 x 155 mm, en tôle d'acier, à base pleine et avec plaque de montage, porte avec fenêtre vitrée, avec charnières en partie inférieure
Homologations
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés