Rallonge pour fraise avec pince de serrage

Référence: AS 4050.056

Allongement des fraises standard de 6 mm avec le mandrin de serrage FRX-16 mm.

Référence:
AS 4050.056
Description produit
Prolongateur pour fraise standard de 6 mm avec mandrin FRX-16 mm pour centre d'usinage Perforex BC et MT.
Pour référence(s)
4055.911
4055.921
4055.926
4050.101
4050.107
4050.108
4050.230
Dimensions
Longueur: 16 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
1 kg
Poids brut
1 kg
Numéro du tarif douanier
84669360
EAN
4028177804296
ECLASS 8.0
36609211
Description produit
AS Mill extension with collet, 16mm, For extending the milling head, - Incl. FRX 16 mm collet, - Deeper machining range, - 4050.055 is additionally required!