Dispositifs de protection RiLine Coupe-circuits à fusibles HPC Taille 00 pour un entraxe des barres de 60 et 100 mm Coupe-circuits à fusibles HPC Capot de zone de raccordement pour coupe-circuits à fusibles HPC Pour coupe-circuits HPC taille 00, version allongée pour l'utilisation de cosses de câbles avec embout de pressage long. Vers le produit Coupe-circuits à fusibles HPC Microcommutateurs pour interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC / coupe-circuits à fusibles HPC (185 mm) Vers le produit Coupe-circuits à fusibles HPC Coupe-circuits à fusibles HPC Vers le produit Coupe-circuits à fusibles HPC Prisme de raccordement avec bornes à brides pour coupe-circuits à fusibles HPC Pour coupe-circuits HPC taille 00, pour le raccordement de câbles cylindriques. Vers le produit Coupe-circuits à fusibles HPC Bride à étrier pour coupe-circuits à fusibles HPC Pour coupe-circuits HPC taille 1 à 3, pour la transformation des coupe-circuits HPC en raccordement avec brides à étrier. Vers le produit Coupe-circuits à fusibles HPC Élément de blocage pour barres pour coupe-circuits à fusibles HPC Pour coupe-circuits HPC taille 00 à 3, pour le montage sans perçage des coupe-circuits HPC sur des jeux de barres avec un entraxe de 185 mm. Vers le produit Coupe-circuits à fusibles HPC Supports angulaires pour coupe-circuits à fusibles HPC Pour coupe-circuits HPC taille 00 à 3, pour la fixation à gauche ou à droite d'un plastron de protection contre les contacts de fabrication spécifique. Vers le produit Coupe-circuits à fusibles HPC Supports de câbles pour coupe-circuits à fusibles HPC Pour coupe-circuit à fusibles HPC taille 1 à 3. Pour le guidage de câbles arrière des câbles de transformateur sur le coffret du coupe-circuit. Vers le produit Coupe-circuits à fusibles HPC Griffe avec écrou serti pour coupe-circuits à fusibles HPC Utilisation en combinaison avec les jonctions vissées pour la jonction mécanique des éléments de raccordement comme p. ex. les équerres. Vers le produit