Ri4Power – Solutions globales

Équipement pour zone de coupe-circuits

Montage aisé, protection parfaite contre les contacts, déconnexion fiable.

Équipement pour zone de coupe-circuits

Capot Kit pour jeu de barres de distribution (zone de coupe-circuits Jean Müller)

Réalisé pour le montage d'appareils de la marque Jean Müller.

Équipement pour zone de coupe-circuits

Supports de jeux de barres pour zone de coupe-circuits

Supports de jeux de barres pour les jeux de barres de distribution de la zone de coupe-circuits.

Équipement pour zone de coupe-circuits

Jeux de barres en E-Cu

Longueur : 2400 mm/barre.

Équipement pour zone de coupe-circuits

Rail de montage Kit pour le recouvrement de jeu de barres de distribution (zone de coupe-circuits Jean Müller)

Nécessaire pour le montage du recouvrement des jeux de barres de distribution.

Équipement pour zone de coupe-circuits

Cloison pour zone de coupe-circuits

Nécessaire pour l'équipement interne du compartiment de coupe-circuits, sépare la zone de raccordement de la zone d'appareillage.

Équipement pour zone de coupe-circuits

Plastron de protection pour zone de coupe-circuits (zone de rangement des câbles)

Isole le jeu de barres principal dans la zone de rangement des câbles et permet ainsi un raccordement sans danger des câbles et des lignes.

Équipement pour zone de coupe-circuits

Capot Kit pour le recouvrement de jeu de barres de distribution (zone de coupe-circuits Jean Müller)

Pour le recouvrement d'un jeu de barres de distribution d'un compartiment de coupe-circuits, conçu pour le montage d'appareillages de marque ABB (type SlimLine) ou Siemens (type 3NJ62). Les recouvrements du compartiment de jeux de barres de 200...

Équipement pour zone de coupe-circuits

Plaque de séparation pour zone de coupe-circuits

Pour le compartimentage de la zone des jeux de barres et de la zone des coupe-circuits HPC (compartiment fonctionnel).

Équipement pour zone de coupe-circuits

Cache avant pour zone de coupe-circuits

Couvrent la partie frontale au-dessus et en-dessous de la zone d'implantation des coupe-circuits HPC, les trous d'aération sont intégrés.

Équipement pour zone de coupe-circuits

Jeu de barres de distribution pour zone de coupe-circuits

Pour le montage dans les compartiments de coupe-circuits, adaptés aux jeux de barres principaux Maxi-PLS et Flat-PLS.

Équipement pour zone de coupe-circuits

Bloc de serrage pour jeu de barres de distribution pour zone de coupe-circuits

Pour le raccordement sans perçage des équerres de raccordement aux jeux de barres de distribution du compartiment de coupe-circuits.

Équipement pour zone de coupe-circuits

Jeu de barres de distribution 30 x 10 mm

Équipement pour zone de coupe-circuits

Jeu de barres de distribution PLS 1600

Équipement pour zone de coupe-circuits

Bandeau d'habillage pour coupe-circuits à fusibles HPC / pour interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC

Pour la création d'une surface de dépose pour l'utilisation individuelle d'un plastron de protection avant contre les contacts.