Ri4Power – Solutions globales

Équipement intérieur

Large gamme d'accessoires pour l'aménagement intérieur des armoires électriques et baies IT, comme p. ex. les plaques de montage, systèmes de rails, éléments de fixation, tablettes d'appareillage, lampes, accessoires CEM et de mise à la masse, bandeaux de prises

Équipement intérieur

Systèmes de fixation

Pour le montage des supports de jeux de barres.

Équipement intérieur

Jeu de barres Terre/Terre-Neutre en E-Cu pour armoires VX

Selon la norme EN 13 601. Avec perforations intégrées.

Équipement intérieur

Rubans plats de mise à la masse

Cuivre étamé, en différentes longueurs et sections avec douilles de contact serties, efficace contre l'effet pelliculaire du courant à hautes fréquences, possibilités de raccordement souples.

Équipement intérieur

Supports de jeux de barres Neutre

Pour l'installation de câbles Neutre ou Terre-Neutre unipolaires.

Équipement intérieur

Écrous cage pour armoires VX

Pour la fixation métrique sur tout le pourtour du profilé d'armoire.

Équipement intérieur

Rails de montage 23 x 64 mm pour armoires électriques VX et VX SE

Pour un aménagement intérieur varié et personnalisé de l'ossature d'armoire sur le niveau de montage intérieur.

Équipement intérieur

Patte de juxtaposition Terre/Terre-Neutre en E-Cu

La combinaison Terre/Terre-Neutre, composée d'un jeu de barres, une équerre d'assemblage et d'une patte de juxtaposition, permet de réaliser des installations conformes aux prescriptions de la norme CEI 61 439-1.

Équipement intérieur

Équerre d'assemblage Terre/Terre-Neutre pour armoires VX

Pour la fixation du jeu de barres Terre/Terre-Neutre 30 x 5, 30 x 10, 40 x 10 et 80 x 10 mm.

Équipement intérieur

Rondelles de contact

Dentelées, permettent le raccordement de mise à la masse fiable.

Équipement intérieur

Matériel de fixation pour tresses de masse et rubans plats de mise à la masse

Pour fixer les tresses de masse et les rubans plats de mise à la masse sur :

Équipement intérieur

Rails de montage 23 x 64 mm pour armoires VX, baies VX IT, VX SE, coffrets AX en polyester

Pour un aménagement intérieur varié et personnalisé de l'ossature d'armoire sur le niveau de montage intérieur et pour l'intégration dans des coffrets électriques.

Équipement intérieur

Tresses de masse

Pour l'installation d'une liaison à la masse fiable avec des contacts parfaits : avec cosses de câbles M6 et M8 adaptées aux vis de mise à la masse, optimisées en longueur prêtes à être montées.

Équipement intérieur

Systèmes de fixation