Accessoires pour la climatisation

Guidage de l'air

Systèmes pour le guidage et le renvoi ciblés de l'air vers toutes les zones de l'armoire électrique. La goulotte de canalisation d'air permet de diriger de manière précise l'air froid vers toutes les zones de l'armoire électrique. Cela prévient les problèmes de courts-circuits du flux d'air provoqués par des systèmes de ventilation installés à l'intérieur de l'armoire.

Guidage de l'air

Goulottes de canalisation d'air pour climatiseurs de toit et échangeurs thermiques air - eau de toit

La goulotte de canalisation d'air permet de diriger de manière ciblée l'air froid vers toutes les zones de l'armoire électrique. Cela prévient les problèmes de courts-circuits du flux d'air provoqués par des...

Guidage de l'air

Adaptateur pour goulotte de canalisation d'air pour goulotte de canalisation d'air et goulotte plate de canalisation d'air

L'adaptateur sert de raccordement entre le climatiseur (buse de sortie d'air) et la goulotte de canalisation d'air. Prévu pour climatiseurs de toit 3359.XXX et 3382.XXX

Guidage de l'air

Coude de 90° pour goulottes de canalisation d'air

Pour diriger le flux d'air froid à la sortie de la goulotte plate.

Guidage de l'air

Goulotte plate de canalisation d'air pour climatiseurs de toit et échangeurs thermiques air - eau de toit

La goulotte de canalisation d'air permet de diriger de manière ciblée l'air froid vers toutes les zones de l'armoire électrique. Cela prévient les problèmes de courts-circuits du flux d'air provoqués par des...

Guidage de l'air

Rallonge de goulotte plate

Kit d'extension pour goulotte plate de canalisation d'air 3286.850 permettant une adaptation à la largeur, profondeur ou hauteur des armoires électriques.

Guidage de l'air

Obturateurs pour climatiseurs de toit et échangeurs thermiques air - eau de toit

Pour obturer les sorties d'air non nécessaires.

Guidage de l'air

Déflecteur d'air

Orientation de l'air froid vers les points chauds pour prévenir la formation de nids de chaleur. Particulièrement approprié pour une densité élevée des composants électriques dans l'armoire...

Guidage de l'air

Goulotte d'air pour la circulation d'air latérale

Pour l'apport d'air froid pour les switchs avec aspiration latérale de l'air.

Guidage de l'air

Ventilateurs internes

Pour éviter les points chauds à l'intérieur de l'armoire et pour renforcer la circulation d'air des composants de climatisation actifs

Guidage de l'air

Mini-ventilateurs

Ventilateur compact à courant continu pour le refroidissement des armoires ou plutôt des composants dans les armoires électriques.

Guidage de l'air

Goulotte d'air pour climatiseur Blue e+ IT pour montage latéral

Pour l'entrée d'air froid devant les montants 19" en association avec le climatiseur Blue e+ IT pour montage latéral.