Climatisation

Climatisation pour l'implantation en extérieur

Fonctionnement et sécurité – quelles que soient les conditions météorologiques. Nos solutions de climatisation Outdoor sont prévues pour être utilisées en extérieur. En complément des climatiseurs très basse consommation, il est également possible d'utiliser des ventilateurs à filtre avec capot de protection contre les jets d'eau, des résistances chauffantes ou des refroidisseurs d'eau Blue e+ avec l'option « Outdoor » adaptée.

Climatisation pour l'implantation en extérieur

Ventilateur à filtre Blue e+

Unité de ventilation complète pour un montage sans outils dans les parois. Débit d'air de 20 - 1160 m³/h, indice de protection standard IP 54.

Climatisation pour l'implantation en extérieur

Ventilateur à filtre Blue e+ avec moteur EC

La version basse consommation dotée de la technologie EC ne se caractérise pas seulement par sa capacité IoT exceptionnelle. Le ventilateur à filtre Blue e+ ouvre également la porte à de nombreux autres...

Climatisation pour l'implantation en extérieur

Capot de protection contre les jets d'eau pour augmenter l'indice de protection

Indispensable dans le domaine de la production de produits alimentaires, le capot de protection contre les jets d'eau empêche l'eau de pénétrer dans l'armoire. L'indice de protection IP 56 est atteint en utilisant un filtre standard.

Climatisation pour l'implantation en extérieur

Climatiseur Blue e+ pour montage latéral en extérieur 1,5 kW – 5,0 kW

Gamme de climatiseurs Blue e+ très basse consommation pour montage latéral en extérieur dans une plage de puissance frigorifique allant de 1500 W à 5000 W. Ils offrent une protection optimale pour des environnements exigeants...

Climatisation pour l'implantation en extérieur

Climatiseur latéral TopTherm Blue e UL type 3R/4 0,5 - 2,5 kW

Climatiseurs Blue e basse consommation pour montage latéral de puissance frigorifique de 500 W à 2 500 W, avec régulateur e-confort intégré de série et évaporation automatique des condensats...

Climatisation pour l'implantation en extérieur

Résistance chauffante sans ventilateur

Résistances chauffantes d'armoire électrique pour réguler l'humidité relative de l'air et empêcher d'atteindre le point de rosée et ainsi la formation d'eau de condensation dans l'armoire électrique. Les...

Climatisation pour l'implantation en extérieur

Résistance chauffante avec ventilateur

Résistances chauffantes d'armoire électrique pour réguler l'humidité relative de l'air et empêcher d'atteindre le point de rosée et ainsi la formation d'eau de condensation dans l'armoire électrique. Les...

Climatisation pour l'implantation en extérieur

Systèmes Direct Air Cooling (DAC) pour coffret polyvalent

Direct Air Cooler (DAC) de toit pour montage dans un coffret polyvalent (MFG). Ce produit est particulièrement bien approprié pour compenser, avec un delta T faible, de manière très efficiente des puissances dissipées...