Gestion du câblage

Guidage et retenue des câbles

Il existe différentes options pour la retenue de câbles, qui peuvent être utilisées aussi bien dans la baie que dans le socle. Le déplacement de la retenue de câbles dans le socle permet de mettre à disposition un espace de montage supplémentaire dans la baie. Cet espace est généralement perdu si l'on tient compte des rayons de courbure nécessaires pour les câbles. Les systèmes de guidage des câbles, comme p. ex. les goulottes de câbles et les systèmes de guidage des câbles 19", servent au guidage organisé des câbles dans la baie.

Guidage et retenue des câbles

Module pour passage de câbles pour raccordement au bras porteur Ø 130 mm

Utilisation de la découpe de montage ronde pour raccordement au bras porteur de diamètre 130 mm, avec des coffrets muraux pour l'étanchéité de l'introduction des câbles. Peut être monté...

Guidage et retenue des câbles

Chemin de câbles TX Colo

Chemin de câbles pour les baies de colocation TX de Rittal. Pour le guidage vertical des câbles et la décharge de traction, avec perforation polyvalente intégrée.

Guidage et retenue des câbles

Raccords cannelés Pour parois de 1,5 à 4,5 mm d'épaisseur

Couper simplement le niveau en fonction du diamètre de câble pour son introduction.

Guidage et retenue des câbles

Garniture à brosse haute étanchéité

Brosse passe-câbles spéciale pour obtenir des passages de câbles le plus étanche possible pour faisceaux de câbles et lignes.

Guidage et retenue des câbles

Bordure de protection

Pour l'habillage des arêtes vives des découpes, apporte une protection contre les blessures et évite les dommages aux câbles introduits, à raccourcir.

Guidage et retenue des câbles

Passages de petites fiches

Pour les câbles préconfectionnés avec fiches. Utilisable pour matériaux jusqu'à 4 mm d'épaisseur. Possibilité d'assurer la décharge de traction des câbles à l'aide des colliers de...

Guidage et retenue des câbles

Kit de brosses pour TX CableNet

Les découpes pour le guidage des câbles sous le toit en tôle peuvent être cachées pour améliorer l'esthétique par simple insertion de la brosse passe-câbles.

Guidage et retenue des câbles

Passage de fiches pour découpes de connecteurs (24 pôles)

Pour l'introduction de 2 câbles avec fiche à travers la découpe de connecteurs sans devoir démonter la fiche des câbles.

Guidage et retenue des câbles

Garniture à brosse

Les découpes pour le guidage des câbles à n'importe quelle position dans les panneaux latéraux, panneaux arrière, portes, toits et plaques passe-câbles peuvent être cachées pour améliorer...

Guidage et retenue des câbles

Goulotte de câbles

Pour le guidage des câbles en toute sécurité p. ex. de l'armoire électrique ou de la plaque de montage à la porte.

Guidage et retenue des câbles

Rails combinés pour baies VX, VX IT, TX CableNet

Combinaison du rail profilé en C pour la retenue des câbles à l'aide de brides de câbles et d'un rail de guidage des câbles avec têtes de marteau pour le guidage des câbles. Les câbles peuvent au choix...

Guidage et retenue des câbles

Supports de goulotte souple

Pour goulotte souple, possibilité de fixation des colliers de câblage usuels du commerce à l'entrée / la sortie de la goulotte souple pour la fixation des câbles.

Guidage et retenue des câbles

Colliers de frettage

Pour la fixation des câbles sur le profilé de l'armoire ou sur les pièces de montage, simplement à encliqueter dans la perforation de système.

Guidage et retenue des câbles

Brides à équerres pour rails de retenue des câbles

Pour la fixation des câbles sur les rails de retenue des câbles.

Guidage et retenue des câbles

Réserve de surlongueur

Pour la fixation dans la partie arrière de l'armoire ou pour la fixation latérale dans les baies réseaux.

Guidage et retenue des câbles

Rail de retenue de câbles Rail de montage en C pour plaques de montage pour armoires VX, TS, VX SE et pupitres TP

Pour la décharge de traction lors de l'introduction des câbles. La longueur du rail de retenue de câbles est adaptée à la largeur de la plaque de montage. Les équerres de fixation fournies permettent trois...

Guidage et retenue des câbles

Équerre de retenue des câbles

Pour le montage dans les tableaux de commande avec découpe de montage Ø 130 mm ou 120 x 65 mm, retenue des câbles au choix à l'aide de brides ou de colliers de câbles.

Guidage et retenue des câbles

Supports autoagrippants

Pour la fixation aisée et rapide des câbles.

Guidage et retenue des câbles

Capuchon isolant pour tête de vis

Pour isoler les têtes de vis, p. ex. au sein de la goulotte de câbles.

Guidage et retenue des câbles

Bride de câbles pour rail profilé en C, rail combiné

Pour fixer les câbles sur le rail profilé en C.

Guidage et retenue des câbles

Supports pour chemins de câbles pour armoires et baies VX, VX IT

Support réglable en profondeur, permet la fixation des chemins de câbles les plus courants, fixation dans toutes les baies réseaux d'une profondeur de 800 – 1200 mm avec vissage extérieur du toit.

Guidage et retenue des câbles

Rails de retenue des câbles, réglables en profondeur pour TS, TE

Pour TS et cadres de montage 19", permettent une adaptation souple de votre longueur à la distance de fixation entre les deux cadres de montage 19".

Guidage et retenue des câbles

Chemin de câbles vertical pour TS 8

Pour la fixation directe entre le cadre de toit et le cadre de fond des ossatures d'une hauteur de 2000 mm, montage au choix sur le niveau de fixation intérieur ou extérieur, chemin de câbles d'une largeur de 200 mm.

Guidage et retenue des câbles

Chemin de câbles pour TE

Pour fixation arrière ou latérale d'un chemin de câbles sur le cadre d'ossature 19" des baies TE, permet la gestion verticale des câbles indépendamment de l'ossature des baies.

Guidage et retenue des câbles

Équerre d'assemblage pour rail combiné

Pour la fixation variable des rails combinés entre deux rails de montage à l'intérieur de l'armoire.

Guidage et retenue des câbles

Rail de retenue de câbles Équerre profilée pour armoires VX, TS, VX SE, PC, socles VX

Pour la décharge de traction lors de l'introduction des câbles. Montage variable en profondeur au pas de fixation de 25 mm sur le profilé horizontal de l'armoire ou dans le socle.

Guidage et retenue des câbles

Étriers de guidage des câbles

Pour la conduite correcte et flexible des câbles sur les montants 19" latéralement.

Guidage et retenue des câbles

Rails combinés pour 19"

Guidage et retenue des câbles

Guide-câbles snap-in

Pour le montage rapide sans outil en deux versions : à encliqueter et à torsader.

Guidage et retenue des câbles

Fixations de câbles autoagrippantes autocollantes

Utilisation universelle dans toutes les baies réseaux, les baies serveurs, les coffrets muraux, sur les plaques de montage et les plaques passe-câbles.

Guidage et retenue des câbles

Goulotte de câblage

Avec des perforations spéciales DIN pour le montage direct sur le profilé d'armoire ou sur des surfaces planes, p. ex. plaques de montage. Amorces de rupture aux traverses et au fond de la goulotte de câbles.

Guidage et retenue des câbles

Kit de guidage des câbles pour portes pour armoires et baies VX, VX IT

Pour le guidage optimisé des câbles à l'intérieur des portes des armoires VX, lorsqu'une poignée CMC III est utilisée.

Guidage et retenue des câbles

Rail de retenue de câbles pour armoires électriques juxtaposables TS et baies TS IT

Pour la fixation des câbles à l'aide de colliers de frettage ou de fermetures Velcro, les rails de retenue des câbles sont accrochés au profil de l'ossature et peuvent, de plus, être bloqués à l'aide d'une vis.

Guidage et retenue des câbles

Goulotte de câblage pour profilé vertical TS

Pour le montage sur le profilé vertical de l'armoire, sur deux profilés d'armoires juxtaposées dans la zone de juxtaposition.

Guidage et retenue des câbles

Gestionnaires de câbles

Pour le détournement des câbles conforme aux besoins ainsi que pour recevoir des réserves et des surlongueurs de câbles, les éléments peuvent être utilisés individuellement ou de manière...

Guidage et retenue des câbles

Rail de retenue de câbles, réglable en profondeur pour baies VX IT, TE

Pour baies VX IT et TE. Permet une adaptation flexible de votre longueur à l'écartement de fixation donné entre les deux plans de montage 19".

Guidage et retenue des câbles

Chemin de câbles pour TX CableNet

Pour fixation arrière ou latérale d'un chemin de câbles sur le cadre d'ossature 19" des baies TX, permet la gestion verticale des câbles indépendamment de l'ossature des baies.

Guidage et retenue des câbles

Cage à câbles pour TX CableNet

Pour la retenue et le guidage des câbles dans les baies réseaux.

Guidage et retenue des câbles

Kit de brosses pour goulotte de câbles VX IT

Les découpes pour le guidage des câbles à n'importe quelle position dans les panneaux latéraux, panneaux arrière, portes, toits en tôle et tôles de fond peuvent être cachées pour...

Guidage et retenue des câbles

Ruban autoagrippant

Solution idéale pour une installation flexible permettant de libérer ou d'ajouter des câbles à volonté. Convient parfaitement aux câbles informatiques sensibles (fibre optique / cuivre).

Guidage et retenue des câbles

Fixation de câbles

Pour la fixation fiable et selon les règles de l’art des câbles et des tubes, la possibilité de juxtaposition des fixations permet le montage de plusieurs fixations, également de taille différente, avec uniquement...

Guidage et retenue des câbles

Étriers de rangement

Pour recevoir de grandes quantités de câbles, pour la fixation latérale sur les profilés et les cadres de montage 482,6 mm (19") des baies réseaux d'une largeur de 800 mm.

Guidage et retenue des câbles

Rivet en aluminium

Pour un montage fiable des goulottes de câbles et pour la fixation des rails porteurs et de montage.

Guidage et retenue des câbles

Goulotte de câblage pour baies VX IT, TX CableNet, Data Rack

Goulotte de câbles avec couvercle amovible à charnières des deux côtés.

Guidage et retenue des câbles

Ruban autoagrippant

Pour un guidage organisé des câbles, ménagent la gaine des câbles, peuvent être aisément ouvertes et sont réutilisables, à couper à la longueur désirée.

Guidage et retenue des câbles

Étriers de guidage pour fibres optiques

Pour la pose des câbles à fiches et cavaliers optiques dans les stries du peigne, une bande en caoutchouc maintient les différentes fibres optiques jusqu'au Ø 4,5 mm.

Guidage et retenue des câbles

Rail de retenue de câbles Équerres profilées pour armoires TS, PC, pupitres universels TP, socles TS

Pour armoires TS, PC, pupitres universels TP, socles, pour la décharge de traction au niveau de l'introduction des câbles.

Guidage et retenue des câbles

Chemin de câbles pour armoires et baies VX, VX IT

Pour la retenue et le guidage des câbles dans les baies réseaux et serveurs.

Guidage et retenue des câbles

Chaînons guide-câbles, fixation 19˝

Pour le guidage structuré des faisceaux de câbles, fixation 19", élément de jonction.

Guidage et retenue des câbles

Guide-câbles à goulotte 19" (482,6 mm)

Pour la retenue des câbles à fiches.

Guidage et retenue des câbles

Goulotte de câbles, 2 U

Pour recevoir les fibres optiques et les câbles en cuivre, les fibres / câbles qui partent du Patch-Panel sont posés au travers des passages dans la goulotte et peuvent être répartis latéralement.

Guidage et retenue des câbles

Panneau guide-câbles avec étriers en acier

Pour le guidage horizontal des câbles de répartition avec 5 étriers de guidage des câbles.

Guidage et retenue des câbles

Chaînons guide-câbles pour une utilisation universelle

Pour le guidage structuré des faisceaux de câbles, fixation sur le côté des montants pour une utilisation universelle, élément de jonction.

Guidage et retenue des câbles

Guidage des câbles sur le plan de montage 19" Rail profilé en C

Pour la fixation entre tous les niveaux 482,6 mm (19").

Guidage et retenue des câbles

Panneaux à étriers avec chaînons de guidage des câbles

Pour le guidage horizontal des câbles de répartition avec des chaînons de guidage des câbles, permettent la modification et l'extension aisées du câblage grâce à l'ouverture des différents...

Guidage et retenue des câbles

Tiroir 19" Pour loger les surlongueurs de câbles

Tiroir 1 U pour réserve de surlongueurs, rangée, compacte et en toute sécurité au sein du niveau 19", à monter entre deux niveaux 19", indépendamment du type d'armoire.

Guidage et retenue des câbles

Panneau guide-câbles avec étriers en matière plastique

Pour le guidage horizontal des câbles de répartition avec 5 étriers de guidage des câbles.

Guidage et retenue des câbles

Panneau à étriers de guidage, 1 U 19" (482,6 mm)

1 U, 4 étriers de guidage intégrés pour fibres optiques permettent le guidage optimal de max. 48 fibres.

Guidage et retenue des câbles

Goulotte de câbles réglable en profondeur pour VX IT, TE 8000

Pour le guidage protégé des câbles entre la zone de montage à l'avant et à l'arrière.

Guidage et retenue des câbles

Panneau passe-câbles avec brosse 19" (482,6 mm)

Avec découpe de 390 x 40 mm (2 U) ou de 390 x 20 mm (1 U) avec garniture à brosse, possibilité de monter des étriers de retenue des câbles.

Guidage et retenue des câbles

Panneau guide-câbles avec abattant à fermeture à l'avant

Espace de rangement des câbles avec découpes supérieures, équipé d'un volet et de fermetures rapides à l'avant pour un accès optimal, arrivée à l'arrière par des découpes avec...

Guidage et retenue des câbles

Panneau guide-câbles, 2 U

Pour recevoir les fibres optiques et les câbles en cuivre.

Guidage et retenue des câbles

Goulotte de câblage horizontale 19" (482,6 mm)

Permettent le guidage caché et simple des câbles, également en grande quantité, au sein du niveau de montage 19", le cache avant complet peut être ôté avec des fermetures rapides pour une manipulation...

Guidage et retenue des câbles

Support de câbles pour baies VX IT

Pour un guidage des câbles par U.

Guidage et retenue des câbles

Passage de câbles pour plans de travail IW

Pour perçages de 60 mm de diamètre. Le volet pivotant et le couvercle peuvent être aisément ôtés pour le passage des câbles préconfectionnés avec fiches.