Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 30 juin 2022
- Référence:
- TE 7526.770
- Modèle
- Plein
- Description produit
- Les plaques modulaires permettent de configurer à volonté le fond des baies TE.
- Domaines d'application
- Pour la sélection correcte des plaques passe-câbles, tenir compte de :
- Largeur d'armoire moins 150 mm
- Profondeur d'armoire moins 50 mm
- Matériau
- Tôle d'acier zinguée
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Dimensions
- Largeur: 450 mm
Profondeur: 550 mm - Convient à
- Type de coffret: TE
Largeur: 600 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 2,599 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177196551
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Description produit
- TE Plaque modulaire plein 450x550
- Documentations
- Info sheet