Accessoires

Gestion du câblage

Accessoires pour une introduction flexible des câbles dans les armoires et coffrets ainsi que pour un guidage de câbles efficient dans le coffret et le guidage de câbles dans les armoires au pas de fixation 19" : introductions de câbles, plaques passe-câbles, presse-étoupes, passages de câbles, accessoires de guidage des câbles dans le coffret, guidages de câbles 19".

Gestion du câblage

Passage de câbles modulaire

Le passage de câbles modulaire est disponible dans les versions plaques passe-câbles modulaires en matière plastique et cadres d'étanchéité modulaires. Une introduction des câbles totalement flexible est...

Gestion du câblage

Plaques passe-câbles

Pour les découpes des coffrets muraux ou pour le montage libre sur des surfaces planes. Pour bâtis industriels en différentes versions. Pour coffret mural réseaux EL 19" avec au choix des plaques passe-câbles avec...

Gestion du câblage

Presse-étoupes

Presse-étoupes en polyamide, laiton ou acier inoxydable, aussi en version CEM. Les presse-étoupes sont disponibles avec indice de protection élevé jusqu'à IP 68 ou IP 69. Des presse-étoupes en version...

Gestion du câblage

Introduction de câbles pour ouvertures de fond

Les plaques passe-câbles des armoires Rittal jointes à la livraison peuvent être remplacées par diverses plaques à entrées de câbles. Des tétines passe-câbles et des joints passe-fiches assurent...

Gestion du câblage

Guidage et retenue des câbles

Il existe différentes options pour la retenue de câbles, qui peuvent être utilisées aussi bien dans la baie que dans le socle. Le déplacement de la retenue de câbles dans le socle permet de mettre à...