Équipement intérieur

Rails de montage

Un montage simplifié et une ingénierie plus efficace grâce à des profilés d'ossature symétriques sur tous les plans, accessibles de tous les côtés et disposant d'un pas de fixation de 25 mm.

Rails de montage

Rail pour l'aménagement intérieur AX

***Nouveau***Rail pour un équipement intérieur flexible à la trame de 25 mm au sein du coffret électrique AX. Maintenant avec une capacité de charge améliorée jusqu'à 100 N lors du montage dans les...

Rails de montage

Rail pour l'aménagement intérieur pour coffrets électriques AE/WM

Pour le montage dans le coffret, sans usinage mécanique. Le montage est possible tout autour des surfaces latérales, du fond et du toit.

Rails de montage

Rail pour l'aménagement intérieur pour pupitres TP et coffrets électriques HD

À monter sur les goujons filetés disponibles. Avec perforations sur trois faces.

Rails de montage

Rail pour l'aménagement de la base pour coffrets électriques AX

Rail pour un équipement intérieur flexible au sein du coffret électrique AX en association avec le nouveau rail pour équipement intérieur AX. Pour le montage de p. ex. rails de montage VX 23 x 64 mm, lampes...

Rails de montage

Rail pour l'aménagement intérieur

À monter sur les goujons filetés disponibles. Avec perforation sur trois faces.

Rails de montage

Rails de montage 14 x 39 mm pour armoires électriques VX, VX SE, armoires PC, coffrets électriques AX et stations de travail industrielles IW

Pour la fixation de goulottes de câbles, de supports de goulotte, d'équipements de porte, etc.

Rails de montage

Rails de montage 18 x 64 mm pour armoires VX

Pour un aménagement intérieur varié et personnalisé de l'ossature d'armoire sur le niveau de montage extérieur.

Rails de montage

Rails de montage 23 x 64 mm pour armoires VX, baies VX IT, VX SE, coffrets AX en polyester

Pour un aménagement intérieur varié et personnalisé de l'ossature d'armoire sur le niveau de montage intérieur et pour l'intégration dans des coffrets électriques.

Rails de montage

Rails de montage 23 x 89 mm en acier inoxydable pour armoires électriques VX et VX SE

Pour un aménagement intérieur varié et personnalisé de l'ossature d'armoire sur le niveau de montage intérieur.

Rails de montage

Châssis TS 17 x 73 mm

Pour l'aménagement universel ou le montage partiel. À accrocher simplement dans les perforations puis visser.

Rails de montage

Châssis TS 23 x 73 mm

Solution alternative au châssis TS 17 x 73 mm avec perforations pour écrous cage ou écrous à emmanchement à la place des fentes en haut et en bas. À accrocher et à bloquer en toute simplicité.

Rails de montage

Châssis de montage TS 45 x 88 mm

Les équipements lourds sont supportés par le montage direct sur les faces intérieures (p. ex. toit). L'armoire peut ainsi être vissée solidement à la machine grâce au montage latéral ou à...

Rails de montage

Châssis de montage PS 23 x 73 mm pour armoires électriques TS / VX SE

Pour le montage sur les profilés d'armoire TS horizontaux et verticaux à l'aide du support combiné PS.

Rails de montage

Châssis système PS 23 x 73 mm pour armoires électriques TS / VX SE

Pour le montage direct sur les profilés d'armoire TS horizontaux. Uniquement possible à l'aide des adaptateurs sur les profilés d'armoire TS verticaux. Simplement à accrocher dans les perforations TS et à bloquer.

Rails de montage

Rails de montage 18 x 39 mm pour armoires électriques VX et VX SE

Pour un aménagement intérieur personnalisé de l'ossature d'armoire sur le niveau de montage intérieur.

Rails de montage

Rail de montage TS 18 x 38 mm

Pour le montage sur les profilés d'armoire TS verticaux du niveau de montage externe, sur les profilés d'armoire TS horizontaux et sur le rail pour l'aménagement de la base pour CM.

Rails de montage

Rail pour l'aménagement de la base pour TP

Pour le montage dans la profondeur des armoires sur les goujons filetés existants, sans aucun usinage mécanique. Perforations sur 2 faces. Pour plus de possibilités de montage.

Rails de montage

Traverse de montage pour armoires VX, TS, VX SE, pupitres TP et coffrets AX

Pour la fixation aisée de goulottes de câbles, de supports de goulotte, de plastrons de protection, d'équipements de porte, de retenues et de fixations des câbles.

Rails de montage

Rails de montage 23 x 23 mm pour armoires électriques VX, TS, VX SE

Pour le montage sur les profilés d'armoire horizontaux et verticaux à l'aide d'accessoires de fixation complémentaires.

Rails de montage

Rail d'adaptation pour compatibilité VX

Pour créer un équipement intérieur compatible de l'armoire VX SE avec l'armoire VX25. Le rail d'adaptation VX peut être coupé à la longueur voulue pour des équipements personnalisés.

Rails de montage

Rail d'adaptation pour la compatibilité PS

Montage sur les profilés d'armoire TS verticaux pour créer la compatibilité avec : les rails de montage PS, châssis de montage PS, châssis PS.

Rails de montage

Rail de montage TS 17 x 17 mm pour armoires électriques juxtaposables TS

Pour la fabrication d'une construction auxiliaire pour la séparation du compartiment de jeux de barres et comme ossature de montage pour une charge moyenne ou légère.

Rails de montage

Rail combiné 19"/ETSI pour coffret polyvalent

Pour l'aménagement intérieur des coffrets polyvalents.

Rails de montage

Rails profilés en C 30 / 15 selon la norme EN 60 715 pour armoires électriques VX, TS, VX SE

Pour le montage direct sur les profilés d'armoire horizontaux ou sur les profilés d'armoire verticaux à l'aide d'accessoires de fixation complémentaires.

Rails de montage

Rails porteurs 48 x 26 mm pour armoires électriques VX, VX SE, armoires PC, coffrets électriques AX et stations de travail industrielles IW

Pour les composants lourds comme p. ex. les transformateurs. Tous les positionnements sont possibles grâce aux vis à tête rectangulaire et aux perforations oblongues du rail porteur.

Rails de montage

Rails porteurs

Pour les composants lourds comme p. ex. les transformateurs. Tous les positionnements sont possibles grâce aux vis à tête rectangulaire et aux perforations oblongues du rail-porteur.

Rails de montage

Rail porteur 75 x 20 mm pour armoires électriques VX, TS, VX SE

Pour les composants lourds comme p. ex. les supports isolants ou les transformateurs.

Rails de montage

Rails porteurs 65 x 42 mm pour armoires électriques VX, TS, VX SE

Pour les composants lourds comme p. ex. les supports isolants ou les transformateurs.

Rails de montage

Rail porteur TH 35 / 15 selon la norme EN 60 715 pour armoires électriques VX, TS, VX SE

Pour encliqueter des borniers ou d'autres composants à encliqueter selon la norme EN 60 715.

Rails de montage

Rail porteur TH 35 / 7,5 selon EN 60 715

Leur longueur est adaptée à la largeur des armoires.

Rails de montage

Rail porteur TH 35 / 15 selon EN 60 715

Leur longueur est adaptée à la largeur des armoires.

Rails de montage

Rail porteur selon EN 60 715

Pour encliqueter des bornes ou d'autres composants à encliqueter selon la norme EN 60 715.