Accessoires

Juxtaposition

Que les rangées d'armoires soient transportées complètement équipées ou que les différentes unités soient montées sur le lieu d'implantation, il existe une solution appropriée pour toutes les situations de juxtaposition qui se présentent dans la construction des armoires électriques : attaches de juxtaposition, joints de juxtaposition, recouvrements pour espaces de juxtaposition.

Juxtaposition

Kit de juxtaposition pour coffrets et boîtiers AX, KX, AE, KL

Pour la juxtaposition de coffrets / boîtiers AX / KX. Les découpes nécessaires pour cela doivent être réalisées par le client.

Juxtaposition

Blocs de juxtaposition intérieurs pour armoires et baies VX, VX IT

Positionnement flexible et montage possible sur tout le pourtour de la juxtaposition. Un montage latéral conduit à une surface superposable alignée sur les montants.

Juxtaposition

Pattes de juxtaposition intérieures pour armoires et baies VX, VX IT

Positionnement flexible et montage possible sur tout le pourtour de la juxtaposition. Fixation rapide et fiable, soit par l'avant soit par le côté.

Juxtaposition

Attaches rapides de juxtaposition pour armoires VX

Visser les vis à la position désirée, enfoncer les attaches rapides de juxtaposition à l'aide d'un marteau et les bloquer.

Juxtaposition

Attaches de juxtaposition extérieures pour armoires et baies VX, VX IT

Pour le montage par l'extérieur sur les profilés verticaux.

Juxtaposition

Équerres de juxtaposition pour armoires VX

Pour une jonction solide dans les angles des armoires juxtaposées.

Juxtaposition

Kit de juxtaposition VX25 sur TS 8

Pour l'extension d'armoires juxtaposées TS 8 existantes avec des armoires VX25.

Juxtaposition

Joint de juxtaposition pour armoires VX

Peut être utilisé de manière personnalisée pour la juxtaposition avec toutes les dimensions d'armoire existantes. Le joint d'étanchéité s'insère en toute sécurité sur tout le pourtour...

Juxtaposition

Attaches rapides de juxtaposition en une seule pièce pour TS/TS

Visser les vis à la position désirée, enfoncer les attaches rapides de juxtaposition à l'aide d'un marteau et les bloquer.

Juxtaposition

Attaches rapides de juxtaposition en trois parties pour TS/TS

Accrocher l'attache rapide de juxtaposition, la fixer à l'aide de la tôle de verrouillage et la bloquer.

Juxtaposition

Crampon de juxtaposition horizontal pour TS/TS, TS/PS

Pour le montage sur les profilés horizontaux.

Juxtaposition

Crampon de juxtaposition vertical pour TS/TS

Pour le montage sur les profilés verticaux de deux armoires TS.

Juxtaposition

Attaches de juxtaposition extérieures pour TS/TS

Pour le montage depuis l'extérieur sur les profilés verticaux.

Juxtaposition

Équerres de juxtaposition pour TS/TS

Une jonction solide pour le transport d'armoires juxtaposées.

Juxtaposition

Pattes de juxtaposition pour TS/TS, TS/PS

Pour une stabilisation complémentaire ou lorsque les supports de plaque de montage, les cadres pivotants ou les supports de jeux de barres empêchent le montage d'une équerre de juxtaposition.

Juxtaposition

Équerres de juxtaposition

En remplacement de la patte de juxtaposition 4582.500 ou pour un aménagement intérieur personnalisé.

Juxtaposition

Équerres combinées pour armoires électriques VX et TS

Pour une répartition optimale des efforts de traction lors du transport par grue des armoires juxtaposées.

Juxtaposition

Fixation de juxtaposition verticale pour TS/TS

Pour la juxtaposition de deux armoires équipées en reliant les profilés verticaux. Possibilité de compenser d'éventuels décalages en hauteur ou en largeur jusqu'à ± 2 mm à l’aide des...

Juxtaposition

Fixation de juxtaposition verticale pour TS/TS avec cloison

Le montage est uniquement possible en combinaison avec les équerres d'assemblage de la paroi de séparation.

Juxtaposition

Baguette de recouvrement supérieure pour juxtaposition pour armoires électriques et baies VX, VX IT, TS, TS IT

Un recouvrement avec deux embouts d'extrémité peut de plus être encliqueté sur le joint d'étanchéité entre deux armoires. Cela empêche l'eau et la poussière de s'accumuler sur le joint...

Juxtaposition

Attaches de juxtaposition extérieures, 3 mm pour baies VX IT

Pour la juxtaposition d'ossatures VX IT qui doivent être séparées les unes des autres par une cloison de séparation ou lors d'un remplacement d'une armoire prémontée par un modèle identique ou pour le...

Juxtaposition

Attaches de juxtaposition pour baies VX IT, TS IT

Pour la juxtaposition des baies de la gamme VX IT avec des baies TS IT.

Juxtaposition

Attaches de juxtaposition extérieures, 9 mm pour armoires et baies VX, VX IT, TS IT/TS IT avec panneaux latéraux

Pour juxtaposer ultérieurement des baies avec panneaux latéraux vissés ou à verrouiller.

Juxtaposition

Kit de juxtaposition pour TE/TE

Pour juxtaposer latéralement des baies pour former une rangée.

Juxtaposition

Baguette de recouvrement verticale pour juxtaposition

Pour compenser l'espace résiduel entre deux panneaux latéraux lorsque les armoires sont juxtaposées dos à dos. Pour armoires de 2 200 mm de hauteur ou à couper sur mesure pour des hauteurs plus petites.

Juxtaposition

Kit de jonction pour cadre séparé VX IT

Kit pour cadre VX IT séparé.

Juxtaposition

Kit pour ossature démontable TS

Kit pour ossature démontable TS.

Juxtaposition

Kit de juxtaposition pour baies CS Toptec juxtaposables

Pour la juxtaposition des baies CS Toptec pour implantation en extérieur.