- Référence:
- RM 7857.972
- Modèle
- Salle à disponibilité élevée
- Description produit
- La salle sécurisée de base - solution modulaire optimale de type « salle dans la salle » pour la protection des composants d'infrastructures et informatiques. La salle à disponibilité élevée - une sécurité physique supérieure certifiée pour les salles informatiques et les sites IT.
- Remarque
- Les produits contrôlés sont testés comme construction dans son ensemble. Cela comprend la construction des cellules et de leurs modules intégrés tels que les portes, les isolations des câbles ou les unités d'aération. Les contrôles appliqués aux composants ne se réfèrent par contre qu'aux pièces individuelles.
- Gaz d'incendie corrosifs
- Protection contre les gaz de fumée DIN 18 095
- Copeaux
- Test de choc en tant que certification du système, 3 chocs de 200 kg à une distance de 1,5 m après 45 minutes d'exposition au feu
- Test de choc en tant que certification du système, 1 choc de 200 kg à une distance de 1,5 m après 30 minutes d'exposition au feu
- Etanchéité à la poussière
- IP 5x comme certification du système selon EN 60 529, pour la construction des cellules et leurs modules intégrés
- Protection CEM
- Protection contre les rayonnements à haute fréquence, documentée conformément aux contrôles effectués sur des pièces comparables par l'Institut de mécanique d'Aix-la-Chapelle (TU Aachen)
- Protection contre l'incendie
- Certificat ECB·S selon la norme EN 1047-2, montée de température 50 K et 85 % d'humidité relative de l'air pendant 24 heures maximum (période de chauffe ultérieure), temps d'exposition au feu de 60 minutes.
- Certification F120 du système, selon les valeurs limites de la norme EN 1363 (DIN 4102), pour la construction des cellules et de leurs modules intégrés
- Accès de personnes étrangères
- RC III comme contrôle du système selon EN 1627/1630, pour la construction des cellules et de leurs modules intégrés, comme p. ex. les portes
- RC IV uniquement comme contrôle des composants selon EN 1627/1630, uniquement système de portes
- Eau
- Eau stagnante, 72 heures, 40 cm, au maximum 20 gouttes
- Eau d'extinction, IP x6 comme certification du système selon EN 60 529, pour la construction des cellules et de leurs modules intégrés
- Humidité relative de l'air, 85 % pendant 24 heures (période de chauffe ultérieure), temps d'exposition au feu de 60 minutes selon EN 1047-2
- Humidité relative de l'air, 85 % pendant 30 minutes
- Protection contre l'explosion
- Essai de détonation, comme certification du système, de 200 kg TNT à 40 m
- Unité d'emballage
- 1 p.
- EAN
- 4028177689350
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Description produit
- RM Security room, High Availability room (HVR)