- Référence:
- DK 7979.218
- Description produit
- Distribution de courant High-End compacte pour baies réseaux et serveurs IT. Avec mesure d'énergie au niveau de l'alimentation ou par phase.
- Avantages
- Lors du montage vertical, la fixation dans l'espace zéro U des baies Rittal VX IT ou TS IT peut être réalisée sans outil
- Marquage en couleurs des phases et des circuits de protection (L1 = rose, L2 = noir, L3 = blanc)
- Kit de montage sans outil pour baies VX IT
- PDU auto-alimenté, aucune alimentation externe nécessaire
- Précision de mesure ±1 % (kWh) selon la norme EN 62 053-21
- Horloge temps réel intégrée avec alimentation de secours par pile (max. 10 ans, pile interchangeable)
- Buzzer électromagnétique intégré pour une alarme acoustique
- Valeurs limites réglables (avertissement / alarme) pour la tension, le courant, la puissance
- Compteur d'heures de fonctionnement total et par cycle pouvant être remis à zéro
- Design basse consommation électrique, faible autoconsommation
- Caractéristiques techniques
- L'écran / l'unité de contrôle dans le boîtier du PDU peut être pivoté de 180° et remplacé
- Disjoncteurs compacts (16 A - type Carling)
- Bloc d'alimentation intégré, totalement redondant, alimentation depuis toutes les phases
- Alimentation électrique redondante avec tolérance de panne du PDU sur toutes les phases
- Tension V, courant A, fréquence Hz
- Puissance active, énergie active, puissance apparente, énergie apparente
- Facteur de puissance (cos phi) et angle de déphasage
- Mesure du courant conducteur neutre/détection de déséquilibre
- Contrôle de sécurité pour les PDU avec fusible intégré
- Écran TFT lumineux 128x128 pixels (RGB) avec rétro-éclairage et mode économie d'énergie pour l'affichage des puissances et de la configuration de base du PDU
- Détecteurs de position pour rotation de l'affichage et visualisation correcte du PDU sur la page Web
- LED Power pour l'affichage de la tension
- Matériau
- Profilé en aluminium, anodisé noir
Emplacements : plastique
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Options
- Possibilité de connecter des détecteurs CAN-Bus CMC III pour la surveillance de l'environnement, max. 16 détecteurs
Autres couleurs d'enveloppes possibles
- Measurement functions, description
- Mesure par phase ou alimentation
- UC de haute puissance (ARM Cortex A8)
- Entrée numérique (contact sec)
- Sortie d'alarme / sortie de relais (inverseur) complémentaire
- Dimensions
- Largeur: 44 mm
Profondeur: 70 mm
Longueur: 1.095 mm
- Nombre de prises de courant et type
- 18 x C13 / 2 x C19
- Tension nominale
- 230 V (AC)
- Courant nominal (max.)
- 16 A
- Puissance nominale
- 3,7 kW
- Alimentations
- Nombre: 1
Phases par alimentation: 1~
- Type de raccordement (électrique)
- CEI C20
- Interfaces
- Supervision totalement redondante via 2e réseau
- Interface Ethernet totalement redondante 10/100/1000 Mbit/s
- Directives
- Directive CEM 2014/30/UE
- Directive basse tension 2014/35/UE
- Normes
- EN 62368-1
- EN 61000-3
- EN 61000-4
- EN 61000-6
- EN 62053-21
- Protocoles
- Serveur Web (HTTP, HTTPS, SSL) SSH, Telnet, NTP
- TCP/IP v4 & v6, DHCP, DNS
- SNMP v1, v2c & v3, Modbus/TCP, OPC-UA
- MIB pour l'intégration dans un logiciel DCIM tiers
- FTP/SFTP (mise à jour / transfert de fichiers)
- Plage de température de fonctionnement
- 5 °C...50 °C
- Taux d'humidité de l'air (sans condensation)
- 10...95 %
- Plage de température de stockage
- -20 °C...70 °C
- Convient à
- Type de coffret: Ossature de la baie VX IT: ≥ 1.200 mm
Type de coffret: Montants 19" VX IT: ≥ 1.800 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 2,54 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85366990
- EAN
- 4028177973466
- ETIM 8
- EC002762
- ETIM 7.0
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Description produit
-
DK PDU metered, bandeau de distribution d'énergie compacte, LHP : 44x1095x70, CEI 60320 : 18 x C13, 2 x C19, 230 V, 1~, 16A, CEI C20