- Référence:
- DK 7998.106
- Description produit
- Le module de salle informatique standardisé est intégré dans des locaux existants mettant en œuvre un confinement d'allées chaudes et froides.
- Avantages
- Efficacité énergétique accrue
- Confinement d'allée composé de portes et d'éléments de plafond qui permettent de séparer efficacement l'air froid de l'air chaud
- Composition de la livraison
- Conseil et calcul du retour sur investissement
Livraison et intégration dans l'infrastructure du client
Mise en service et remise de l'installation
Documentation, formation théorique et pratique
Hotline et service après-vente / Contrats de maintenance
Adaptation parfaite du confinement d'allée - Profondeur utile
- 7 000 mm
- Hauteur utile
- 2 722 mm
- Largeur utile
- 2 750 mm
- Climatisation (ZUCS)
- 60 kW + 10 kW
- n+1 redondant
- Nombre de distributeurs principaux basse tension
- 1
- Nombre de PDU Basic
- 14
- Serverracks (600x2000x1200mm)
- 6
- Baie réseaux / serveurs combinée (800 x 2000 x 1200 mm)
- 1
- Design burglar protection
- Oui
- Dispositif d'humidification et de déshumidification
- en option
- Installation d'extinction de la salle
- en option
- Design UPS
- 60 kW + 20 kW
- redondance n+1
- Modèle
- Single 6
- Dimensions
- Largeur: 2.807 mm
Hauteur: 2.750 mm
Profondeur: 7.067 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Numéro du tarif douanier
- 85480090
- EAN
- 4028177702462
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Description produit
- DK RiMatrix S Single 6 salle standard