Mise à la terre

Système de barres Terre-Terre-Neutre

Système de barres Terre/Terre-Neutre.

Système de barres Terre-Terre-Neutre

Supports de jeux de barres Neutre

Pour l'installation de câbles Neutre ou Terre-Neutre unipolaires.

Système de barres Terre-Terre-Neutre

Jeu de barres Terre/Terre-Neutre en E-Cu pour armoires VX

Selon la norme EN 13 601. Avec perforations intégrées.

Système de barres Terre-Terre-Neutre

Équerre d'assemblage Terre/Terre-Neutre pour armoires VX

Pour la fixation du jeu de barres Terre/Terre-Neutre 30 x 5, 30 x 10, 40 x 10 et 80 x 10 mm.

Système de barres Terre-Terre-Neutre

Patte de juxtaposition Terre/Terre-Neutre en E-Cu

La combinaison Terre/Terre-Neutre, composée d'un jeu de barres, une équerre d'assemblage et d'une patte de juxtaposition, permet de réaliser des installations conformes aux prescriptions de la norme CEI 61 439-1.