- Référence:
- SV 9344.250
- Matériau
- Polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94
Bandes de contact : cuivre électrolytique, argenté
- Couleur
- Châssis : RAL 7035
Couvercle : RAL 7035 / 7001
- Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées
- Largeur zone de serrage: 50 mm
Hauteur de la zone de serrage: 10 mm
- for mounting plate assembly
- Oui
- Départ de ligne
- par le haut / par le bas
- Type de raccordement (électrique)
- Vis M10
- Courant nominal max.
- 400 A
- Pour HPC de taille
- 2
- Test specification
- CEI/EN 60 947-3
- EN 60 269-2 (fusibles)
- Dimensions
- Largeur: 210 mm
Hauteur: 298 mm
- Raccordement pour sections de câbles cylindriques
- 10 ‐ 240 mm²
- Tension nominale
- 690 V, 3~
- Nombre de pôles
- 3 pôles
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 4,04 kg
- Taux de cuivre (kg / pièce)
- 1
- Numéro du tarif douanier
- 85369095
- EAN
- 4028177540712
- ETIM 7.0
- EC001040
- ECLASS 8.0
- 27371401
- Description produit
-
Interrup-sect. HPC taille 2