- Référence:
- SK 3285.900
- Description produit
- Les climatiseurs ne nécessitent que peu d’entretien et sont livrés sans cartouche filtrante. Des cartouches filtrantes peuvent être utilisées dans des conditions extrêmes.
- Avantages
- Résistance thermique de -40 °C à +80 °C
- Matériau
- Mousse de polyuréthane à alvéoles ouvertes
- Pour référence(s)
- 3186.93x
- 3187.93x
- 3188.94x
- 3189.94x
- 3186.63x
- 3187.63x
- 3188.64x
- 3189.64x
- 3334.400
- 3334.450
- Dimensions
- Largeur: 390 mm
Hauteur: 397 mm
Profondeur: 10 mm
- Convient à
- Type de coffret: Climatiseurs Blue e+
Refroidisseur d'eau Blue e+
- Poids/UE
- 0,04 kg
- Unité d'emballage
- 3 p.
- Poids net
- 0,117 kg
- Poids brut
- 0,12 kg
- Numéro du tarif douanier
- 39211310
- EAN
- 4028177709256
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Description produit
-
Cartouc.filtr.SK3186/87830-3188/89940