- Référence:
- SK 3164.230
- Avantages
- Montage facile ne nécessitant aucune découpe avec le toit
- Câblé, prêt pour le raccordement
- Matériau
- Tôle d'acier laquée
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Ventilateurs de toit
Matériel de fixation inclus
- Tension nominale
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Courant nominal max.
- Pour 50 Hz: 0,3 A
Pour 60 Hz: 0,35 A
- Dimensions
- Largeur: 511 mm
Hauteur: 227 mm
Profondeur: 511 mm
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- Circuit interne IP 54
- Remarque
- Réduction de la puissance de ventilation indiquée à 800 m³/h pour une contre-pression de 40 Pa avec l'utilisation de deux plaques de socle ventilées
- Plage de température de fonctionnement
- 20 °C...55 °C
- Poids/UE
- 19,5 kg
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Numéro du tarif douanier
- 84213925
- EAN
- 4028177309494
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Description produit
-
Ventilateur toit 1500m³/h