Bras porteurs

Bras porteurs

Bras porteur CP40/60/120/180 pour une utilisation dans une plage de charges statiques de 400 à 1800 N. Possibilités de combinaison infinies avec une multitude de fonctionnalités. Protection sûre des câbles dans toutes les applications. Le configurateur de bras porteurs constitue l'outil de planification parfait pour une conception rapide et sûre des bras porteurs adaptée à vos applications.

Bras porteurs

Profilé porteur CP 40 en acier Plein

Fixation sur les éléments de jonction à l'aide de 2 vis de serrage.

Bras porteurs

Profilé porteur CP 40 en acier inoxydable Plein

Fixation sur les éléments de jonction à l'aide de 2 vis de serrage.

Bras porteurs

Jonction inclinée pour bras porteur CP 60

Pour le montage de deux coffrets sur un bras porteur / pied.

Bras porteurs

Adaptateur d'inclinaison 10° pour raccordement au bras porteur Ø 130 mm

Pour le montage entre le couplage bras porteur 60/120 ou la fixation bras porteur 60/120 ou le couplage d'angle bras porteur 60/120 et le tableau de commande .

Bras porteurs

Adaptateur d'inclinaison 10° pour raccordement au bras porteur 120 x 65 mm

Pour le montage entre le couplage bras porteur 60 ou la fixation bras porteur 60 et le tableau de commande

Bras porteurs

Adaptateur d'inclinaison ±45° pour raccordement au bras porteur Ø 130 mm

Pour le montage entre le couplage bras porteur 60/120 ou la fixation bras porteur 60/120 ou le couplage d'angle 90° bras porteur 60/120 et le tableau de commande.

Bras porteurs

Adaptateur d'inclinaison +100° / –60° pour raccordement au bras porteur 120 x 65 mm

Pour le montage sur plan de travail IW, préparé pour la fixation diamètre 130 mm, des surfaces planes ou des fixations / couplage avec un raccordement au bras porteur 120 x 65 mm. Convient aux coffrets jusqu'à 20 kg...

Bras porteurs

Fixation CP 60 pour raccordement au bras porteur 120 x 65 mm

Pour la fixation fixe du coffret sur le bras porteur 60

Bras porteurs

Fixation CP 60 pour raccordement au bras porteur Ø 130 mm

Pour la fixation fixe du coffret sur le bras porteur 60

Bras porteurs

Couplage CP 60 pour raccordement au bras porteur Ø 130 mm

Pour la fixation pivotante du coffret sur le profilé vertical du bras porteur 60.

Bras porteurs

Couplage CP 60 pour raccordement au bras porteur 120 x 65 mm

Pour la fixation pivotante du coffret sur le profilé vertical du bras porteur 60.

Bras porteurs

Couplage d'angle 90° CP 60 pour raccordement au bras porteur Ø 130 mm

Pour la fixation pivotante du coffret sur le profilé horizontal du bras porteur. Coffret pour montage suspendu ou sur pied. Avec couvercle amovible pour faciliter le passage des câbles.

Bras porteurs

Pièce d'angle 90° CP 60

Pour relier les profilés horizontaux aux profilés verticaux du bras porteur. Avec couvercle amovible pour faciliter le passage des câbles.

Bras porteurs

Articulation intermédiaire CP 60

Pour réaliser une liaison pivotante entre deux profilés porteurs horizontaux du bras porteur. Avec couvercles amovibles pour faciliter le passage des câbles.

Bras porteurs

Articulation pour suspension CP 60 Départ horizontal

Pour la fixation pivotante du bras porteur sur des surfaces planes horizontales ou sur un plafond. Avec couvercle amovible pour faciliter le passage des câbles.

Bras porteurs

Articulation murale CP 60 Départ horizontal

Pour la fixation pivotante du bras porteur sur des surfaces planes verticales. Avec couvercle amovible pour faciliter le passage des câbles.

Bras porteurs

Fixation mur / sol CP 60 – petit format

Pour la fixation rigide du bras porteur sur des surfaces planes horizontales ou verticales.

Bras porteurs

Fixation mur / sol CP 60 – grand format

Pour la fixation stable du bras porteur sur des surfaces planes horizontales ou verticales.

Bras porteurs

Adaptateur d'angle 90° Pour l'association de bras porteurs CP 60 et CP 40

Pour l'association de bras porteurs CP 60 et CP 40

Bras porteurs

Profilé porteur CP 60 à capot amovible

Fixation sur les éléments de jonction à l'aide de 4 vis autotaraudeuses dans le canal de vissage. Longueur libre, pas de taraudage à réaliser. Goulotte de câbles ouverte avec accès aisé pour la...

Bras porteurs

Profilé porteur CP 60 Plein

Fixation sur les éléments de jonction à l'aide de 4 vis autotaraudeuses dans le canal de vissage. Longueur libre, pas de taraudage à réaliser. Goulotte de câbles monobloc de grande section.

Bras porteurs

Adaptateur CP 120 sur bras porteur, réglable en hauteur

Adaptateur CP 120 sur bras porteur, réglable en hauteur

Bras porteurs

Adaptateurs entre raccordement pour bras porteur Ø 130 mm et 120 x 65 mm

Pour le montage de coffrets de commande avec découpe de bras porteur ▭ 120 x 65 mm et la console de raccordement VESA 75/100

Bras porteurs

Adaptateurs pour panneaux de commande Pro-Panel Siemens

Pour le montage du Siemens Simatic sur bras porteur CP-40, en acier ou CP 60 / 120 avec raccordement au bras porteur 120 x 65 mm.

Bras porteurs

Adaptateurs entre raccordement pour bras porteur Ø 180 mm et Ø 130 mm

Pour le montage entre coffret et couplage ou fixation ou articulation pivotante.

Bras porteurs

Fixation CP 120 pour raccordement au bras porteur Ø 130 mm

Pour la fixation fixe du coffret sur le bras porteur 120

Bras porteurs

Couplage CP 120 pour raccordement au bras porteur Ø 130 mm

Pour la fixation pivotante du coffret sur le profilé vertical du bras porteur 120.

Bras porteurs

Couplage d'angle 90° CP 120 pour raccordement au bras porteur Ø 130 mm

Pour la fixation pivotante du coffret sur le profilé horizontal du bras porteur. Coffret pour montage suspendu ou sur pied. Avec couvercle amovible pour faciliter le passage des câbles.

Bras porteurs

Pièce d'angle 90° CP 120

Pour relier les profilés horizontaux aux profilés verticaux du bras porteur. Avec couvercle amovible pour faciliter le passage des câbles.

Bras porteurs

Articulation intermédiaire CP 120

Pour réaliser une articulation entre deux profilés porteurs horizontaux du bras porteur. Avec couvercle amovible pour faciliter le passage des câbles.

Bras porteurs

Articulation pour suspension CP 120 Départ vertical

Pour la fixation pivotante du bras porteur sur des surfaces planes horizontales ou sur un plafond.

Bras porteurs

Articulation pour suspension CP 120 Départ horizontal

Pour la fixation pivotante du bras porteur sur des surfaces planes horizontales ou à un plafond. Avec couvercle amovible pour faciliter le passage des câbles. Avec couvercle amovible pour faciliter le passage des câbles.

Bras porteurs

Articulation murale CP 120 Départ vertical

Pour la fixation pivotante du bras porteur sur des surfaces planes verticales. Avec couvercle amovible pour faciliter le passage des câbles.

Bras porteurs

Articulation murale CP 120 Départ horizontal

Pour la fixation pivotante du bras porteur sur des surfaces planes verticales. Avec couvercle amovible pour faciliter le passage des câbles.

Bras porteurs

Fixation mur / sol CP 120 – petit format

Pour la fixation rigide du bras porteur sur des surfaces planes horizontales ou verticales.

Bras porteurs

Fixation mur / sol CP 120 – grand format

Pour la fixation stable du bras porteur sur des surfaces planes horizontales ou verticales.

Bras porteurs

Console de raccordement pour raccordement au bras porteur 120 x 65 mm

Pour le raccordement par l'arrière des coffrets de commande de faible profondeur. Avec couvercle amovible pour faciliter le passage des câbles

Bras porteurs

Articulation intermédiaire CP 120 sans décalage en hauteur

Pour réaliser une articulation entre deux profilés porteurs horizontaux du bras porteur.

Bras porteurs

Articulation murale CP 120 Départ horizontal, sans décalage en hauteur

Pour la fixation pivotante du bras porteur sur des surfaces planes verticales.

Bras porteurs

Profilé porteur, réglable en hauteur pour bras porteurs

Le nouveau profilé porteur, réglable en hauteur, assure toujours une bonne vision des éléments capitaux de la communication homme-machine. Le système peut être monté sans autre adaptation directement sur...

Bras porteurs

Profilé porteur CP 180 Plein

Fixation sur les éléments de jonction à l'aide de 4 vis autotaraudeuses dans le canal de vissage. Longueur libre, pas de taraudage à réaliser. Goulotte de câbles fermée de grande section.

Bras porteurs

Profilé porteur CP 180 à capot amovible

Fixation sur les éléments de jonction à l'aide de 4 vis autotaraudeuses dans le canal de vissage. Longueur libre, pas de taraudage à réaliser. Goulotte de câbles ouverte avec accès aisé pour la...

Bras porteurs

Profilé porteur CP 120 Plein

Fixation sur les éléments de jonction à l'aide de 4 vis autotaraudeuses dans le canal de vissage. Longueur libre, pas de taraudage à réaliser. Goulotte de câbles fermée de grande section.

Bras porteurs

Profilé porteur CP 120 à capot amovible

Fixation sur les éléments de jonction à l'aide de 4 vis autotaraudeuses dans le canal de vissage. Longueur libre, pas de taraudage à réaliser. Goulotte de câbles à capot amovible permettant un...

Bras porteurs

Articulation pour suspension CP 180 Départ horizontal

Pour la fixation pivotante du bras porteur sur des surfaces planes horizontales ou sur un plafond. Avec couvercle amovible pour faciliter le passage des câbles.

Bras porteurs

Fixation mur / sol CP 180 – petit format

Pour la fixation rigide du bras porteur sur des surfaces planes horizontales ou verticales.

Bras porteurs

Articulation murale CP 180 Départ horizontal

Pour la fixation pivotante du bras porteur sur des surfaces planes verticales.

Bras porteurs

Couplage CP 180 pour raccordement au bras porteur Ø 130 mm

Pour la fixation pivotante du coffret sur le profilé vertical du bras porteur CP 180.

Bras porteurs

Adaptateurs

Elément de jonction entre petits et grands bras porteurs et pour le montage de coffrets de commande plats petit format.

Bras porteurs

Pièce d'angle 90° CP 180

Pour relier les profilés horizontaux aux profilés verticaux du bras porteur. Avec couvercles amovibles pour faciliter le passage des câbles.

Bras porteurs

Articulation intermédiaire CP 180

Pour réaliser une articulation entre deux profilés porteurs horizontaux du bras porteur.