- Référence:
- CS 9774.099
- Modèle
- pour une implantation isolée
- Description produit
- Ce produit est utilisé dans des projets d'infrastructure et de télécommunications. Veuillez contacter votre interlocuteur commercial pour plus d'informations.
- Avantages
- Ossature TS 8 - plate-forme des applications outdoor identiques aux armoires et baies individuelles
- Toit de protection contre les intempéries - avec saillie sur toutes les faces
- Effet de cheminée de la double peau - réduction de l'influence du rayonnement solaire
- Avantage du montage - aménagement plus rapide par une structure d'ossature ouverte, s'applique également aux juxtapositions
- Matériau
- Cadre de base : acier inoxydable
Pièces plates : aluminium
Toit antipluie : aluminium - Finition
- Revêtement poudre
Polyester pur résistant aux UV - Composition de la livraison
- Coffret à double peau pour l'implantation en extérieur, entièrement préassemblé
Ossature de baie avec perforation au pas de 25 mm dans le cadre horizontal supérieur et inférieur ainsi que dans les profilés verticaux avec 2 niveaux de fixation - Options
- Options sélectionnables en fonction du projet
Dimensions
Porte latérale
Porte arrière
Climatisation - Remarque
- Délai de livraison sur demande
- Matériau de base
- Aluminium
- Unité d'emballage
- 1 p.
- ETIM 7.0
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27180101