- Référence:
- HD 4000.064
- Avantages
- Pour l'installation hygiénique et fiable d'imprimantes en production
- Combinaison possible avec coffret de commande HD afin de constituer une armoire PC complète
- Tablette d'appareillage extensible et réglable en hauteur pour l'accès rapide à l'imprimante, p. ex. pour le remplacement des étiquettes
- Matériau
- Coffret et porte : acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Dispositif de verrouillage HD : acier inoxydable AISI 316L (1.4404)
Joint : silicone, conforme à la directive FDA 21 CFR 177.2600
Tablette d'appareillage : tôle d'acier, laquée
- Finition
- Coffret et porte : brossé, grain 400, profondeur de rugosité RA < 0,8 μm
Joint : teinté bleu (RAL 5010)
- Composition de la livraison
- Coffret monobloc
Porte avec joint inséré
Porte avec charnières à droite, sens d'ouverture réversible
Tablette d'appareillage
- Options
- Sans rails latéraux
Sans tablette d'appareillage
Avec plaque de montage
Châssis inférieurs HD avec pieds de nivellement
- Dimensions
- Largeur: 810 mm
Hauteur à l'avant: 863 mm
Hauteur à l'arrière: 888 mm
Profondeur: 496 mm
- Épaisseur du coffret
- 1,5 mm
- Épaisseur de matériau de la porte
- 2 mm
- Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 66
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 54,2 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94032080
- EAN
- 4028177709522
- ETIM 8
- EC000261
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101