- Référence:
- HD 1675.600
- Modèle
- Coffrets Hygienic Design
- Matériau
- Boîtier et couvercle : acier inoxydable AISI 304 (1.4301) 1,5 mm
Équerre de montage : tôle d'acier zinguée de 2,0 mm
Vis de fermeture : acier inoxydable
Joint : silicone, conforme à la directive FDA 21 CFR 177.2600
- Finition
- Boîtier et couvercle : brossé, grain 400, profondeur de rugosité < 0,8 µm
Joint : teinté bleu (RAL 5010)
- Composition de la livraison
- Coffret monobloc
Couvercle
Équerre de montage (montée)
Joint et vis de fermeture (inclus)
- Dimensions
- Largeur à l'avant: 400 mm
Largeur à l'arrière: 427 mm
Hauteur à l'avant: 200 mm
Hauteur à l'arrière: 227 mm
Profondeur: 120 mm
- Code IK
- IK08
- Matériau de base
- Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 66
- IP X9
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3
- NEMA 3X
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- NEMA 13
- Type selon la norme UL 50E
- Type 1
- Type 3
- Type 3X
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Type 13
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 4,631 kg
- Poids brut
- 4,72 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94032080
- EAN
- 4028177639775
- ETIM 9
- EC002713
- ETIM 8
- EC002713
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Description produit
-
Boîtiers de jonction IP66-en inox