Gestion du câblage Plaques d'entrées de câbles À utiliser en remplacement des plaques passe-câbles standard en trois parties. Un positionnement adapté à la plaque de montage est ainsi possible. Plaques d'entrées de câbles Plaques d'entrées de câbles pour armoires VX Pour les tétines passe-câble et les joints passe-fiche, à la place des segments plaques passe-câbles de série en plusieurs parties. En savoir plus Plaques d'entrées de câbles Profilé passe-câbles arrière pour armoires électriques VX et VX SE À enficher sur la plaque passe-câbles et le cadre de l'armoire. En savoir plus Plaques d'entrées de câbles Profilé passe-câbles central pour armoires électriques VX et VX SE Le profilé est inséré directement sur les plaques passe-câbles. Lors de l'installation de la plaque de montage en position avancée, les câbles sont amenés directement jusqu'au rail de retenue sans rayons de... En savoir plus