Rails de montage Châssis Pour l'équipement intérieur personnalisé et pour créer des niveaux de montage supplémentaires. Châssis Rails de montage 23 x 64 mm pour armoires VX, baies VX IT, VX SE, coffrets AX en polyester Pour un aménagement intérieur varié et personnalisé de l'ossature d'armoire sur le niveau de montage intérieur et pour l'intégration dans des coffrets électriques. En savoir plus Châssis Rails de montage 23 x 64 mm pour armoires électriques VX et VX SE Pour un aménagement intérieur varié et personnalisé de l'ossature d'armoire sur le niveau de montage intérieur. En savoir plus Châssis Rails de montage 18 x 64 mm pour armoires VX Pour un aménagement intérieur varié et personnalisé de l'ossature d'armoire sur le niveau de montage extérieur. En savoir plus Châssis Rails de montage 23 x 89 mm en acier inoxydable pour armoires électriques VX et VX SE Pour un aménagement intérieur varié et personnalisé de l'ossature d'armoire sur le niveau de montage intérieur. En savoir plus