Armoires de distribution Ri4Power ISV Modules d'équipement intérieur Système de montage rapide à alignement précis pour les armoires industrielles ISV. Modules d'équipement intérieur Module de protection contre les contacts Pour recouvrir des surfaces de montage non utilisées, recouvrement plombable. En savoir plus Modules d'équipement intérieur Module pour rails porteurs d'appareillage Pour le montage de blocs de jonction, de disjoncteurs, etc. Avec rails porteurs 35/15 mm. Recouvrement plombable. En savoir plus Modules d'équipement intérieur Bloc de serrage pour le raccordement Pour le raccordement des câbles en cuivre et en aluminium ainsi que des barres de cuivre lamellées. En savoir plus Modules d'équipement intérieur Module pour interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC Adaptés pour le montage des interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC pour la construction à plaques de montage, recouvrement plombable. En savoir plus Modules d'équipement intérieur Traverse de séparation pour interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC Ils permettent de recevoir les interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC, tailles 2/3, à monter sur plaques de montage. En savoir plus Modules d'équipement intérieur Module pour coupe-circuits à fusibles HPC Pour modules de coupe-circuits à fusibles HPC tailles 00 à 3 (3 pôles, 100/185 mm d'entraxe). En savoir plus Modules d'équipement intérieur Module pour sectionneurs de puissance Pour recevoir des disjoncteurs de puissance usuels du marché jusqu'à 250 A ou 630 A. En savoir plus Modules d'équipement intérieur Module panneau de compteurs Module ouvert destiné aux mesures internes. En savoir plus Modules d'équipement intérieur Module pour jeux de barres Neutre/Terre Pour la fixation des jeux de barres pour neutre et terre. Recouvrement plombable. En savoir plus Modules d'équipement intérieur Module pour jeux de barres pour dispositifs de protection Pour l'installation de socles fusibles curseurs et d'interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC. En savoir plus