- Référence:
- EB 1577.500
- Matériau
- Coffret et porte : tôle d'acier, joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
- Finition
- Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Plaque de montage : zinguée
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Coffret avec porte montée sur charnières
Charnière 180°
Serrure à panneton double de 3 mm
Plaque de montage
- Protection category NEMA
- NEMA 4
- Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 66
- Code IK
- IK08
- Dimensions
- Largeur: 300 mm
Hauteur: 400 mm
Profondeur: 155 mm
- Dimensions de la plaque de montage (L x H)
- 275 mm x 385 mm
- Épaisseur du coffret
- 1,38 mm
- Épaisseur de matériau de la porte
- 1,25 mm
- Épaisseur de matériau de la plaque de montage
- 2 mm
- Verrouillage
- Modèle du dispositif de fermeture: Dispositif de verrouillage
Nombre de serrures: 1
Serrure à clé: Panneton double de 3 mm
- Matériau de base
- Tôle d'acier
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 7,1 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94032080
- EAN
- 4028177251809
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Description produit
-
EB Coffret électrique, LHP : 300 x 400 x 155, en tôle d'acier, avec plaque de montage, avec porte