- Référence:
- AX 7993.176
- Description produit
- Valable dans toutes les usines BMW. Armoire inférieure comme répartiteur 24 V ou 400 V, dimensions 800 x 900 x 400 mm, plus socle de 200 mm, pour Technologie Karosseriebau TKB.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Couleur
- Coffret : RAL 7035
Socle : RAL 9005
- Composition de la livraison
- Toit à l'arrière avec quatre perçages de fixation pour bras porteur, obturés par des bouchons, à l'intérieur avec plaque de renfort et quatre écrous à river M6 sous les perforations du toit
Porte avec poignée Confort 2435.100 montée avec dispositif de verrouillage à panneton double 2466.000
Base avec découpe pour l'introduction des câbles, recouverte d'une plaque passe-câbles en plusieurs parties avec brosses passe-câbles
Socle d'une hauteur de 200 mm 2820.082, constitué de quatre pièces d'angle, de deux plaques superposées d'une hauteur de 100 mm à l'avant et d'une plaque d'une hauteur de 200 mm à l'arrière
une plaque de socle latérale 2820.420 d'une hauteur de 200 mm est montée à droite et à gauche
La porte est connectée au point inférieur de mise à la masse du coffret à l'aide d'une tresse de masse 2412.316
Le renfort de toit est connecté au point supérieur de mise à la masse du coffret à l'aide d'une tresse de masse 2412.316
une autre tresse de masse 2412.316 est montée vers l'arrière entre le point de mise à la masse du renfort de toit et la plaque de montage
Plaque de montage : zinguée
- Domaines d'application
- Distribution 400 V
- Dimensions
- Largeur: 800 mm
Hauteur: 900 mm
Profondeur: 400 mm
- Hauteur avec socle
- 1 100 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 63 kg
- Poids brut
- 65,2 kg