La consommation énergétique est un facteur important pour un fonctionnement IT économique. La transparence maximale est essentielle en matière de consommation. Rittal a intégré pour cela à sa nouvelle famille de produits PDU (Power Distribution Unit) de nombreuses fonctions de mesure pour une analyse énergétique détaillée. Des variantes intelligentes gèrent en outre la commutation par sortie et la connexion à des contrôle d’accès. Les PDU peuvent être configurées en ligne. Les utilisateurs IT réalisent ainsi rapidement et aisément une distribution de courant de haute qualité selon des exigences personnalisées au sein de n’importe quelle baie IT. Avec l’alimentation intelligente en énergie Rittal a nettement développé sa gamme d’infrastructures IT, qui se compose du refroidissement IT, de la supervision, de la sécurité physique ainsi que des salles informatiques clé en main avec des services Cloud, pour les exigences futures du monde IT.
Suite à une estimation, les salles informatiques consomment jusqu’à 500 milliards de kilowattheures d’énergie à travers le monde. Jusqu’en 2030 le besoin pourrait même grimper à 2000 milliards de kilowattheures. En Allemagne également les experts comptent avec un besoin croissant en énergie pour les systèmes IT, entraîné par les nouvelles technologies comme les réseaux 5G et l’Internet des objets.
Pour les exploitants de salles informatiques il est ainsi de plus en plus important de mesurer et d’optimiser la consommation énergétique. Avec une nouvelle famille de produits PDU, Rittal propose pour cela de nombreuses fonctions pour la mesure de l’énergie dans les baies IT et contribue ainsi à réduire les coûts d’exploitation IT dans les salles informatiques.
« Malgré les nombreux gains énergétiques qui ont été réalisés par le passé dans le domaine de l’IT, la consommation énergétique continue de croître dans beaucoup de salles informatiques. Avec notre nouvelle famille de produits PDU, nous assistons les exploitants de salle informatique pour analyser les coûts énergétiques avec précision et pour exploiter d'autres potentiels pour la réduction des coûts », explique Luis Brücher, vice-président Product Management IT chez Rittal.
Cinq modèles pour toutes les utilisations
La nouvelle génération de PDU est constituée de cinq modèles de base qui se complètent mutuellement en matière de fonctionnement et qui peuvent être configurés de manière personnalisée :
- Rittal PDU Basic (distribution de courant simple)
- Rittal PDU Metered (mesure par phase)
- Rittal PDU Metered Plus (mesure par sortie)
- Rittal PDU Switched (mesure par phase, fonction de commande par sortie)
- Rittal PDU Managed (mesure et commande par sortie)
La variante « PDU Basic » fonctionne de manière passive et se charge de la distribution de courant dans la baie IT. La variante « PDU Metered » possède des fonctions de mesure par phase, par exemple pour la tension, la puissance, la fréquence ainsi que pour d'autres données. Sur le modèle « PDU Metered Plus » il est en outre possible d’enregistrer les données énergétiques par sortie. Le modèle « PDU Switched » permet la mesure par phase et dispose de sorties commutables. La variante de produit « PDU Managed » associe la fonction Metered Plus et Switsched, elle permet donc la distribution d’énergie et l’enregistrement de ces données par sortie ainsi que la gestion énergétique avec fonctions de commutation par prise.
Format peu encombrant, montage sans outil
La forme étroite compte parmi les particularités de la nouvelle génération de PDU. Les PDU de Rittal peuvent ainsi être montées dans l'espace zéro U, c. à d. dans l’espace entre le panneau latéral et le cadre de montage 19". Aucune unité de hauteur n’est ainsi bloquée et les travaux d’entretien et d’installation sont encore possibles même avec une baie IT complètement équipée. Dans les baies IT de Rittal le montage est effectué sans outil complémentaire via une fixation par clip sur le cadre 19", dans les baies IT de fournisseurs tiers via une fixation universelle jointe.
Construction modulaire pour une flexibilité maximale
Un concept de production modulaire permet des options de configuration personnalisées, en complément d’une multitude de PDU en stock. L’adaptation optimale de la PDU est ainsi possible en fonction de l’application. Les clients peuvent entre autres déterminer eux-mêmes la longueur du câble, la fiche de raccordement ou le nombre et le type de prise. La configuration des sorties de contact de protection est une nouveauté. Des modules complémentaires à une PDU peuvent en outre être configurés, comme par exemple une mesure de courant différentielle ou une protection de surtension. Des composants individuels comme le PDU-Controller-Board et la protection de surtension peuvent, grâce au concept modulaire, être remplacés sous tension, ce qui améliore la disponibilité de la salle informatique.
Configurateur : commande aisée, livraison rapide
Rittal a développé le configurateur Web pour une commande rapide et aisée. Celui-ci guide confortablement le client à travers toutes les possibilités de configuration à la solution souhaitée.
Sécurité via l’accès à distance et supervision
La sécurité et la supervision sont des fonctions importantes pour les PDU intelligentes. Jusqu’à deux poignées électroniques installées sur une baie IT peuvent ainsi être surveillées comme partie du contrôle d’accès. D'autres fonctions intégrées comme un relais d'alarme, une entrée numérique et un signal d’alarme permettent l’intégration flexible de la PDU dans un concept de sécurité IT principal. Les capteurs déjà disponibles pour le système de supervision CMC III peuvent en outre être intégrés pour enregistrer des données sur le milieu ambiant comme la température, l’humidité ou l’état des contacts. Une option pour la surveillance du courant différentiel est également disponible. Les éléments logiques intelligents de la PDU peuvent par exemple empêcher l’ouverture des portes si une situation potentiellement dangereuse a été détectée par la fuite de courant via PE (Protective Earth) ou une autre voie dans la baie IT.
Les PDU disposent d’un serveur Web intégré pour la gestion à distance. Une interface Web à commande intuitive est pour cela disponible pour l’administrateur. Les droits d’accès au serveur Web peuvent être automatisés via des services de répertoire courants comme Active Directory. Les paramètres PDU peuvent également être consultés via SNMPv3 par des systèmes informatiques principaux DCIM (Data Center Infrastructure Management), en complément de la représentation graphique détaillée sur l’interface Web des valeurs mesurées. Les protocoles les plus courants comme par exemple TCP/IPv6, TLS, et OPC-UA sont compatibles.
Pratique : les PDU utilisées de Edge à Colocation
Des scénarios concrets existent pour chaque variante de produit. Une « Metered PDU » est par exemple compatible avec la gestion de la charge dans une baie IT. Les experts IT détectent ainsi si le refroidissement IT est approprié de manière optimale à la charge des composants actifs. Une mesure par sortie, comme le fait le modèle « Metered Plus », permet le calcul détaillé par récepteur. Les exploitants de salles informatiques Colocation peuvent utiliser cette variante pour surveiller financièrement des serveurs ou des baies IT complètes loués. La fonction de commutation de la « PDU Switched » permet de mettre l'alimentation électrique des prises individuelles hors fonction ou de les mettre à nouveau en fonction en cas de besoin. Cela facilite la gestion de sites IT exploités à distance, comme les salles informatiques Edge qui fonctionnent de manière autonome. La variante « PDU Managed » permet la mesure et la commutation par sortie, ce qui permet d’obtenir une facturation par utilisateur avec un total contrôle des prises. Les PDU Managed sont l’outil idéal pour enregistrer les coûts par site et pour surveiller simultanément les systèmes IT à distance, en particulier pour de grandes infrastructures Edge décentralisées.
Vue d’ensemble : les faits essentiels et les bénéfices du client
- Des fonctions de mesure globales pour une analyse énergétique détaillée dans la salle informatique
- Configuration flexible et adaptabilité optimale à l’application correspondante dans l’entreprise
- Des fonctions de supervision intégrées améliorent la sécurité de l’ensemble de l’infrastructure IT
- Montage rapide et peu encombrant
- Gestion à distance avec la meilleure sécurité d’accès