10 juil. 2020

Rittal aux journées numériques du salon de Hanovre 2020

De la baie IT à Edge : des réponses pour la conversion industrielle

Le salon de Hanovre se présente pour la première fois dans un format uniquement numérique – et avec lui également Rittal comme un des dix partenaires haut de gamme des journées numériques les 14 et 15 juillet 2020. Le fournisseur de systèmes présente son offre de prestations et ses nouveautés via Internet avec son stand virtuel ainsi que par des présentations vidéo en direct du Rittal Innovation Center. ONCITE, première solution Edge-Cloud en temps réel et à base d’IA pour les processus de l’industrie 4.0 internes à l’usine, nominée pour le prix Hermes 2020, en constitue le clou. Au cœur se trouvent en outre des solutions pour les infrastructures IT comme la nouvelle baie VX IT et pour l’accélération des processus de création de valeur dans la construction d’installations de distribution électronique et d’armoires de commande.

Avec les journées numériques, le salon de Hanovre est cette année élargi avec un évènement numérique. Rittal est un des dix partenaires haut de gamme lors de la première édition des 14 et 15 juillet. Les experts du groupe Friedhelm Loh y participent en direct depuis le Rittal Innovation Center à Haiger – et représentés au total à sept évènements numériques avec des discussions de haut niveau, des discours ainsi que des présentations de nouveautés :

  • Discussion de haut niveau avec le Dr. Friedhelm Loh (cérémonie de lancement le 14/7 à 10:15) : « Forum économique BDI : Forward to the New – De nouvelles chances pour le progrès ? ». Peter Altmaier, ministère fédéral de l’économie et de l’énergie, Klaus Helmrich, Siemens AG, Oliver Jung, Festo AG, Prof. Dieter Kempf, président de BDI, Friedhelm Loh, groupe Friedhelm Loh, Rolf Najork, Robert Bosch GmbH, ainsi que Thomas Saueressig, SAP SE discuterons.
  • Remise du prix Hermes 2020 (le 14/7 à 14:30) : le groupe Friedhelm Loh est nominé avec ONCITE, la salle informatique Edge-Cloud avec traitement en temps réel et à base d’IA de sa filiale German Edge Cloud, pour le prix industriel le plus important à travers le monde. Oncite est installée directement dans les usines et se charge d’exploiter les données sur place et en temps réel.
  • Session de discours 1 (le 14/7 à 12:30) : « Intégration numérique des chaînes de création de valeur – Des chances pour la compétitivité ». Orateur : Dr. Thomas Steffen, directeur de recherche et de développement chez Rittal.
  • Session de discours 2 (le 15/7 à 18:00) : « Le système économique de l’automatisation industrielle ». Orateur : Haluk Menderes, directeur de Eplan.
  • Voie de l’innovation (le 14/7 à 16:00) : « Coffret électrique et jumeau numérique – création de valeur intégrée avec l’exemple de la gamme AX ». Orateur : Michael Schell, directeur général Product Management chez Rittal.
  • Voie de l’innovation 2 (le 15/7 à 14:00) : « IT pour l'industrie : de la baie à l’IA – de vraies solutions pour les industries intelligentes ». Orateur : Radek Stolar, directeur Business Development & Strategy IT Global chez Rittal.
  • Discussion (le 14/7 à 16:00) : « Data in industry : big or small, edge or cloud ». Participant : Bernd Kremer, directeur Business ONCITE Industrial de IoTos / German Edge Cloud.

La baie IT la plus rapide au monde

Cette année l’IT est le point central. Avec ses nouvelles baies VX IT, Rittal présente pour la première fois sur un salon une toute nouvelle gamme de variantes de baies serveurs et réseaux. Il est ainsi possible d’installer avec une rapidité inégalée de nouvelles infrastructures IT – de la baie réseaux individuelle jusqu’à la salle informatique complète. Le VX IT offre une grande liberté lors de sa configuration – réalisée rapidement et simplement via un outil en ligne – totalement certifié avec tous les composants Cela est extraordinaire.

Plus de transparence en matière de consommation énergétique

Rittal a intégré à sa nouvelle famille de produits PDU (Power Distribution Unit) de nombreuses fonctions de mesure pour une analyse énergétique détaillée pour obtenir une transparence maximale en matière de consommation énergétique des solutions IT. Les PDU peuvent être configurées en ligne. Les utilisateurs IT réalisent ainsi rapidement et aisément une distribution de courant de haute qualité selon des exigences personnalisées au sein de n’importe quelle baie IT.

Processus accélérés dans la construction d’installations

En commun avec sa société associée Eplan – également partenaire des journées numériques au salon de Hanovre – Rittal montre comment les fabricants d’installations de distribution électronique et d’armoires de commande peuvent constituer successivement une chaîne de création de valeur avec une cohérence des données. Quasiment toutes les étapes de la construction d’installations – de l’ingénierie et de la configuration via l’usinage jusqu’à la préparation automatique des câbles – peuvent être mises en liaison de manière cohérente et automatisée grâce à l’interaction efficiente des processus numériques. Le jumeau numérique en a la clé. Rittal fournit en outre des solutions d’automatisation qui rendent ces processus plus faciles, plus rapides, plus précis et reproductibles.

Habillages pour l’industrie 4.0

Comment les coffrets et armoires électriques peuvent-ils aider pour la numérisation ? Rittal en donne une réponse avec la nouvelle série de coffrets électriques et de petit format AX et KX – qui est maintenant complétée par les nouveaux coffrets en plastique pour l’implantation en extérieur. Les coffrets permettent la conception numérique et s’intègrent dans la chaîne de création de valeur numérique de la construction d’installations de distribution électronique et d’armoires de commande. Les codes QR qui se trouvent sur toutes les pièces plates à usiner facilitent par exemple leur intégration dans le processus de production, en complément des données 3D de haute qualité et des outils de configuration. Cela permet une supervision numérique moderne de la réception des marchandises jusqu'à la finition.

Efficient avec le refroidissement en extérieur

Les climatiseurs Blue e+ pour l'implantation en extérieur – équipés d’une technologie de climatisation à économie d’énergie et respectueuse de l’environnement – comptent parmi les autres nouveaux produits. Avec la technologie innovante Blue e+ de Rittal il est possible d’obtenir des économies importantes et de réduire nettement l’empreinte CO2 des installations.

Solutions pour le virage énergétique

Les besoins en énergie électrique augmentent en permanence dans beaucoup d'applications industrielles. Cela entraîne des exigences plus importantes vis-à-vis des systèmes de distribution électriques. La réponse de Rittal est le système complet VX25 Ri4Power pour la construction de TGBT avec attestation de type jusqu’à 6300 A. Grâce au logiciel Power Engineering, le système est facile à concevoir, rapide à monter et extrêmement économe en cuivre.
Pour l’avenir : en commun avec des partenaires, Rittal conçoit également des éléments d’infrastructure centraux qui sont nécessaires pour la construction des bornes de recharge en matière de mobilité électrique. Le fournisseur de systèmes produit des composants pour cette infrastructure – sur toute la longueur de la chaîne de création de valeur, de la production d’électricité jusqu’à la climatisation de la borne de recharge.