Dans l’industrie, la fonction prend toujours le pas sur l’esthétique. Les nouveaux boîtiers électriques KX et coffrets électriques AX Rittal en acier inoxydable allient les deux qualités. Ils protègent parfaitement les éléments de commande et les composants sensibles même dans les conditions les plus défavorables. Version dérivée des modèles en tôle d’acier laquée, l’expert en habillage électrique propose à présent des solutions en acier inoxydable pour les environnements présentant un risque de corrosion particulièrement élevé. Ce matériau lisse résiste aux atmosphères chimiques, à l'eau salée ou à une humidité de l'air extrêmement élevée, tout en permettant à ses utilisateurs d’accéder à la vaste gamme d’accessoires Rittal.
L’arrivée des boîtiers électriques KX et des coffrets électriques AX Rittal en acier inoxydable réjouira les bureaux d’études et les exploitants car ils pourront bénéficier pleinement de tous les avantages du système Rittal pour leurs applications. Par exemple, les coffrets électriques AX intègrent d’origine des bossages brevetés capables d’accueillir des rails d’aménagement intérieur qui se fixent ainsi, sans devoir percer, uniquement par serrage, créant automatiquement le pas de 25mm des armoires électriques VX nécessaire à la fixation des rails de montage sur lesquels viendront se fixer un rail de retenue de câbles, un éclairage, une goulotte de câblage, un contact de porte ou un blocage de porte. Toutes les possibilités d’aménagement intérieur et d’extension peuvent ainsi être envisagées.
Les composants et accessoires peuvent aussi se monter sans perçage, facilement, rapidement et en toute sécurité directement sur les rails d’aménagement intérieur.
Le nouveau design des nouvelles versions a également simplifié la mise à la terre avec une liaison équipotentielle automatique. Sur les boîtiers électriques KX, les parois latérales ont été optimisées pour le raccordement de la tresse de masse. Pour une exploitation maximale de la profondeur des boîtiers électriques KX, il est possible de monter des rails-porteurs directement sur leur paroi arrière. Les versions KX avec porte sont également nouvelles dans la gamme KX. Pour les deux gammes AX et KX, des empreintes sur leur panneau arrière facilitent leur montage mural.
Prêts pour l'optimisation numérique des processus de fabrication
Intégrées dans le système Rittal, les nouvelles gammes de boîtiers et coffrets électriques en acier inoxydable ont été conçues pour pouvoir être intégrées dans les processus numérisés, qui sont de plus en plus utilisés pour optimiser la productivité dans la construction des installations électriques et de commande à une époque où elles sont de plus en plus complexes et où le personnel qualifié se fait rare. Avec les solutions logicielles Eplan, toutes les données nécessaires sont à disposition pour configurer les composants adaptés après l'ingénierie mécatronique. Le jumeau numérique des installations électriques et de commande, issu des solutions logicielles Eplan, contient toutes les données nécessaires pour un usinage automatisé par le tableautier des enveloppes électriques que ce soit pour des découpes, des perçages ou des taraudages. Ces opérations peuvent être réalisées par exemple avec des centres d’usinage Perforex avec outils (Perforex MT) ou à l’aide d’un laser (Perforex LC). La pochette à plans numérique ePocket permet d’accéder à tout moment à la documentation de l’enveloppe électrique. Le configurateur RiPanel est aussi mis gratuitement à disposition pour définir, accessoiriser et personnaliser le boîtier ou le coffret électrique correspondant à vos besoins.
À propos de Rittal :
Rittal est le leader mondial des solutions d’habillage pour l’industrie et les technologies de l’information. L’offre produits, constituée de plusieurs milliers de références standards, englobe l’habillage électrique, la distribution de courant, la climatisation, les infrastructures IT, les logiciels & services et des solutions pour automatiser la construction des tableaux électriques et de commande. Les systèmes conçus par RITTAL se retrouvent aussi bien dans l’industrie, l’IT et les télécommunications.
Le champ d’expertise de Rittal, avec l’aide de ses sociétés-sœurs Eplan et Cideon, qui commercialisent des logiciels de solutions d’ingénierie interdisciplinaires, couvre pratiquement l’ensemble de la chaîne créatrice de valeur ajoutée de son domaine de compétence.
Crée en 1961, Rittal GmbH & Co. KG, dont le siège est basé à Herborn en Allemagne, dispose dans le monde de 8 sites de production à la pointe de la technologie. Un vaste réseau international constitué de 58 filiales permet à la société d’assurer à ses clients un service irréprochable. Rittal est la principale entité du groupe allemand Friedhelm Loh, dont l’effectif dans le monde atteint près de 12000 personnes et qui a réalisé en 2022 un chiffre d’affaires de 3 milliards d’euros.
Relations Presse
Rittal SAS Pierre-André STADLER Tél. 01 79 95 17 08 www.rittal.fr