Pour pouvoir s’adapter aux différentes circonstances, il faut des solutions simples et rapides – tel est le cas pour l'installation des baies outdoor. Avec sa gamme CS Toptec, Rittal propose maintenant, pour une implantation extérieure, de grandes baies juxtaposables double peau disponibles sur stock.
Souvent, jusqu’à présent, lorsqu’un constructeur d’installations électriques recherchait une enveloppe à implanter en extérieur, il avait recours à une fabrication spéciale. Cela entrainait des coûts élevés, des délais de livraison longs et beaucoup de travail. Pour éliminer ces inconvénients, Rittal a trouvé une solution en développant sa gamme CS Toptec prévue pour une implantation extérieure. Le fabricant allemand a tout simplement appliqué le principe de ses armoires électriques juxtaposables aux baies Outdoor double peau. Ces dernières ont été standardisées et sont désormais disponibles sur stock dans les largeurs 600 et 800 mm, dans les profondeurs 600 et 800 mm ainsi que dans les hauteurs 1200, 1600, 1800 et 2000 mm – avec ou sans découpe pour l’intégration d’un climatiseur. Les constructeurs d'installations électriques peuvent ainsi juxtaposer deux ou plusieurs baies moins larges au lieu d'une seule baie large et lourde. Ils peuvent aussi réaliser des installations plus larges et facilement réaliser une extension en cas de besoin. Ils disposent donc de plus de flexibilité et la logistique et l’installation sur site est grandement facilitée.
Les délais de livraison sont également nettement réduits puisque les produits sont disponibles sur stock. Cela permet une réactivité immédiate en cas de changement des exigences du client. Plus besoins de subir de longs retards dus aux modifications de l’ingénierie et à la nouvelle production.
Une flexibilité appréciable
Rittal accorde une attention particulière aux nombreuses possibilités d’aménagement et d’équipement de ses enveloppes à partir de sa vaste gamme d’accessoires standards ainsi qu'à la flexibilité de l'installation sur site. Le travail d’installation à réaliser sur le lieu d’exploitation est minimisé par la facilité de juxtaposition. Il est possible d’inverser le sens d’ouverture de la porte sur site de manière autonome. Rittal propose une large gamme de climatiseurs très basse consommation pouvant fonctionner en extérieur. Associés aux baies CS Toptec, ils forment un ensemble opérationnel au design cohérent.
Les baies CS Toptec constituent ainsi une solution durable générant un faible coût de possession durant tout le cycle de vie du produit.
Une pochette à plans numérique toujours à portée de main
La pochette à plans numérique ePOCKET garantit un accès moderne à toutes les informations importantes concernant l’installation électrique sans aucun papier. Comme pour toutes les armoires électriques Rittal, la pochette à plans numérique ePOCKET est également disponible pour les baies CS Toptec, ce qui permet aux clients d'y accéder sans effort via le cloud Eplan. Les inspections et l'échange d'informations peuvent ainsi se faire rapidement et efficacement avec des documents toujours à jour.
À propos de Rittal :
Rittal est le leader mondial des solutions d’habillage pour l’industrie et les technologies de l’information. L’offre produits, constituée de plusieurs milliers de références standards, englobe l’habillage électrique, la distribution de courant, la climatisation, les infrastructures IT, les logiciels & services et des solutions pour automatiser la construction des tableaux électriques et de commande. Les systèmes conçus par RITTAL se retrouvent aussi bien dans l’industrie, l’IT et les télécommunications.
Le champ d’expertise de Rittal, avec l’aide de ses sociétés-sœurs Eplan et Cideon, qui commercialisent des logiciels de solutions d’ingénierie interdisciplinaires, couvre pratiquement l’ensemble de la chaîne créatrice de valeur ajoutée de son domaine de compétence.
Crée en 1961, Rittal GmbH & Co. KG, dont le siège est basé à Herborn en Allemagne, dispose dans le monde de 8 sites de production à la pointe de la technologie. Un vaste réseau international constitué de 58 filiales permet à la société d’assurer à ses clients un service irréprochable. Rittal est la principale entité du groupe allemand Friedhelm Loh, dont l’effectif dans le monde atteint près de 12000 personnes et qui a réalisé en 2022 un chiffre d’affaires de 3 milliards d’euros.
Relations Presse
Rittal SAS Pierre-André STADLER Tél. 01 79 95 17 08 www.rittal.fr