RiZone

Une prise en charge idéale des composants d'infrastructures IT

Des capteurs et des systèmes de contrôle coordonnés offrent une assistance complémentaire (facultative) aux composants Rittal. Des baies serveurs, à l'alimentation électrique et à la climatisation, en passant par la sécurité et la supervision. Aussi bien pendant la phase d'intégration que pendant la phase d'exploitation.

Grâce à sa configuration simple et rapide, RiZone constitue la solution DCIM idéale pour les datacenters de toutes tailles.

  • Intégration de l'infrastructure physique des salles informatiques (OT-Devices) dans un système de gestion des infrastructures de Datacenter
  • RiZone est compatible SNMP V1/V2C et SNMP V3
  • Configuration aisée
  • Détection automatique des composants Rittal
  • Workflow-Editor pour des scénarios définis par l'utilisateur (que se passe-t-il si ...)
  • Amélioration de la sécurité et de la fiabilité grâce à la représentation logique du concept d’exploitation dans RiZone
  • Optimisation énergétique dans la salle informatique
  • Intégration d'équipements d'autres fournisseurs compatibles SNMP

Identification de tous les composants d'infrastructures IT compatibles SNMP.

Propre base de données SQL ou liaison à des bases de données MS-SQL externes et Oracle.

  • Surveillance du taux d’utilisation de la salle informatique
  • Surveillance de la redondance de la climatisation et de l'alimentation électrique
  • Définition de la position optimale d'intégration des serveurs
  • Optimisation du taux d’utilisation et de la disponibilité d’une salle informatique
  • Configuration préalable des projets RiZone
  • Prise en charge des composants Rittal CMC III ainsi que RiMatrix S
  • Remplacement simple des composants grâce à la fonction Drag and Drop
  • Gestion centralisée des données et codes d’accès
  • Fonction PIN unique
  • Fonction PIN de secours
  • Autorisation 2 voies
  • Gestion détaillée des utilisateurs au sein de RiZone
  • Assure un service de répertoires

L’applicatif RiZone virtuel est mis à disposition dans le standard industriel OVF.

  • Le serveur RiZone peut être membre d'un service de répertoires
  • Les utilisateurs RiZone peuvent être membres d'un service de répertoires
  • Gestion centralisée du contrôle d'accès par RiZone
  • Gestion des cartes de transpondeur
  • Administration centralisée des données d'accès
  • Fonction d’importation

RiZone et les composants Rittal permettent une solution cohérente avec une efficacité énergétique maximale.