Commandé aujourd’hui – livré demain : pour un commerce en ligne, le traitement rapide et fiable d’une commande est une composante-clé pour fidéliser le client. Un système d'emballage fortement automatisé permet d’expédier les marchandises au client de manière rapide et efficace. Sur site, des systèmes automatisés compatibles IP ainsi que des applications informatiques spécialisées commandent les processus logistiques. Une infrastructure IT fiable est nécessaire pour y arriver. Pour le traitement de ses données, un commerçant en ligne, présent dans le monde entier, a installé des baies IT sensibles dans ses entrepôts, qui étaient exposées à la poussière et à des accès non autorisés. Il y a quelques années ce commerçant modernisa son infrastructure IT dans les entrepôts avec des baies Rittal et sélectionna pour leur climatisation des climatiseurs Blue e+ IT. Cette solution devait entre autres augmenter la sécurité de fonctionnement et améliorer le rendement énergétique grâce à un circuit de refroidissement hermétiquement clos.
Efficace et fiable
Les climatiseurs Blue e+ IT de Rittal utilisent un procédé hybride innovant composé de circuits frigorifiques qui travaillent en parallèle à partir d'une différence de température. Un caloduc intégré évacue, de manière passive, la chaleur hors de l'enveloppe électrique, dès que la température ambiante descend en-dessous de la température de consigne. La climatisation active fonctionne avec un compresseur régulé en fonction des besoins. Cette technologie à variateur exceptionnelle délivre exactement la puissance frigorifique requise.
Les climatiseurs Blue e+ IT ont enfin été complétés par des modules IoT pour centraliser la surveillance et la commande de la climatisation IT. Bien que les modules IoT ne disposent d'aucune fonction stratégique au niveau de la commande, le commerçant en ligne peut extraire les données d’exploitation et disposer d'un aperçu proactif des performances du système et des exigences futures. Il a aussi signé avec Rittal un contrat de maintenance pour entretenir ses climatiseurs. Rittal promet d'intervenir sur site 365 jours par an grâce à son service après-vente mondial présent environ dans 150 pays. Une disponibilité optimale des pièces de rechange permet de régler 90 pour cent des réparations dès la première intervention.
Pour augmenter la disponibilité de son usine et pouvoir assurer à tout moment le traitement des commandes, le commerçant décida de doter chaque entrepot de deux infrastructures IT totalement identiques et redondantes.
Économies de coûts vérifiables
Conclusion du commerçant en ligne : les climatiseurs Blue e+ IT Rittal fonctionnent de manière très performante. Ils économisent de manière vérifiable jusqu’à 70 pour cent d’électricité. Travaillant maintenant depuis plusieurs années avec Rittal, il a pu tester néanmoins durant cette période tester des climatiseurs concurrents. Grâce à la très basse consommation et à la fiabilité des climatiseurs Blue e+, le client va rester fidèle à Rittal à l’avenir.
Vue d'ensemble
- Projet
- Distributeur en ligne
- Ville
- non spécifié, USA
- Secteur d'activité
- Retail
- Défi
Degré d’automatisation élevé dans le stock d’expédition pour une expédition rapide aux clients
Commande des processus logistiques via des systèmes automatisés compatibles IP ainsi que des applications informatiques
Installation des systèmes IT directement dans les halls de stockage
Efficience énergétique élevée
- Solution
Utilisation de climatiseurs Blue e+ IT
70 pour cent d’économies de consommation énergétique
Module IoT pour la surveillance et la commande du refroidissement IT