Au-dela de 40°C, la chaleur devient nocive pour les composants électriques et électroniques. Dans une fonderie, la température dépasse régulièrement ce seuil. L’entreprise Bosch Rexroth GmbH exploite sur le site de Lohr am Main une fonderie ainsi qu’une installation de traitement du sable. Pour la protection du matériel de commande, l’entreprise s’est décidée pour une solution de refroidissement par agents liquides, les refroidisseurs Top Therm de Rittal.
"Le concept de refroidissement centralisé par agents liquides a obtenu notre adhésion."
Andreas Geeb, Bosch Rexroth AG
La chaleur rayonnante et résiduelle est présente presque partout dans une fonderie. Dans ce contexte, les sociétés Bosch Rexroth AG et Rittal ont cherché une solution pour garantir la sécurité des processus qui soit plus indépendante des conditions ambiantes extrêmes – et si possible sans que les coûts montent en flèche.
Indépendance face aux conditions ambiantes
Andreas Geeb voyait dans l’infrastructure de climatisation centralisée avec de l’eau comme agent de refroidissement une « solution judicieuse » pour évacuer la chaleur sans augmenter encore la température de l’air ambiant. Le refroidisseur d’eau redondant Top Therm de Rittal est raccordé au réseau d’eau de l’usine et protège ainsi le matériel d’un échauffement excessif. S’y ajoutent des échangeurs thermiques air/eau pour la climatisation des armoires électriques.
Jusqu’à 40% de coûts d'électricité en moins
En optant pour un refroidisseur d'eau Rittal, vous pouvez réduire nettement vos coûts d'exploitation et de maintenance. Au lieu d’installer un climatiseur avec son propre circuit frigorifique sur chaque armoire électrique, la chaleur est évacuée par un seul circuit de refroidissement par l'intermédiaire d'échangeurs thermiques air/eau, ce qui permet de réduire la facture d'électricité jusqu’à 40 %.
Moins d’entretien et fiabilité élevée
Les coûts liés à la maintenance sont également nettement plus faibles car il n’y a qu’un seul compresseur et qu’une seule pompe d’eau de refroidissement à entretenir. Des détecteurs de fuite affichent les messages de défaut à l'écran qui sont eux-mêmes transmis aux unités de surveillance dédiées qui ferment des électrovannes, pour garantir une fiabilité élevée. La régulation en mode économique met le ventilateur interne en ou hors fonction selon la température au sein de l’armoire électrique – ce qui réalise encore des économies d'énergie.