Industrie aéronautique

Rittal assure un vol en altitude fiable

L’industrie aéronautique appartient aux secteurs à plus forte croissance dans le monde. La numérisation crée ici de nouveaux modèles économiques qui concernent toutes les branches de l’industrie aéronautique.

Que ce soient les constructeurs aéronautiques, leurs sous-traitants, les aéroports ou les compagnies aériennes,ils sont tous concernés par la numérisation qui les oblige à dépasser leurs compétences de base, pour adapter leur orientation stratégique à ses nouveaux défis. Sans stratégie numérique, les entreprises de l'aéronautique prennent le risque de rater les virages décisifs à leur maintien sur un marché hyper concurrentiel. 

L’intelligence artificielle est tout à fait adaptée par exemple pour gérer les énormes quantités de données collectées au cours du cycle de vie d’un avion – que ce soit dans sa phase de production, de maintenance, ou d'exploitation. Grâce à l’analyse de ces données, les avions peuvent voler de manière plus efficace, économique et fiable sur l’ensemble de leur durée de vie.

Pour maîtriser ces défis, Rittal propose des solutions d’infrastructures complètes pour les salles informatiques et les réseaux IT. Les diverses solutions vont des Edge Datacenter pour le traitement des données en temps réel en passant par la conception et l’élaboration de projets de salles informatiques fixes jusqu’aux solutions Cloud.

Infrastructures robustes pour une chaîne créatrice de valeurs intelligente

Cela nécessite une infrastructure performante et moderne. À cause de leur positionnement en tant qu'infrastructure sensible qui doit proposer une fiabilité absolue pour garantir un déroulement parfait des opérations, il faut pouvoir répondre aux standards de sécurité les plus élevés. Un autre critère importe est l'enveloppe qui doit être robuste, qu'elle soit implantée en extérieur ou en intérieur, pour protéger le matériel qu'elles intègrent des agressions extérieures (kérosène, urine, températures élevées ou très basses) et qui doit fournit une alimentation électrique fiable et redondante, qui, elle aussi, doit être protégée des influences extérieures.

Pour l'industrie aéronautique, Rittal propose des coffrets et armoires électriques modulaires, une climatisation performante, la distribution de courant, des outils d'ingénierie ainsi qu’un service après-vente présent dans le monde entier. Il en résulte des avantages techniques, organisationnels et économiques décisifs pour toute l'industrie aéronautique et aéroportuaire comme par exemple en proposant des solutions personnalisées pour les aéroports. La gamme permet de disposer d’infrastructures complètes pour tous les secteurs de l’industrie aéronautique, de manière globale en s'adaptant aux besoins spécifiques, que l'implantation soit en intérieur ou en extérieur. Les produits Rittal répondent aux normes et standards internationaux et assurent de grandes performances et une sécurité de fonctionnement maximale .

Maintenance prédictive

Entretien et maintenance prédictive

Production rapide, sans défauts et automatisée : la maintenance prédictive permet précisément cela.

Climatisation

Climatiseurs

Les climatiseurs permettent de maintenir la température intérieure des armoires électriques à un niveau constant indépendant de la température ambiante. La circulation d'air s'effectue en fonction des besoins....

Airbus

Simulations de vol comme essais de sécurité

De nombreux tests et simulations des fonctions de l'avion sont requis avant qu'un A320 décolle la première fois de la piste de l'usine Airbus de Hambourg-Finkenwerder. Les calculateurs de simulations puissants installés avec le matériel dans une armoire...