Toptec-kotelo ulkoilmakäyttöön

Toimintaa ja turvallisuutta – joka säällä.

Edut pähkinänkuoressa

  • Älykästä muotoilua kaksoisseinien ansiosta, kamiinaefekti vähentää sisääntulevan auringonsäteilyn vaikutusta ja luo passiivisen lämmönpoistotehon
  • Sadekaton räystäät antavat joka puolella lisäsuojaa kosteudelta, lumelta ja sisääntulevilta auringonsäteiltä
  • TS 8 -kehys joustavaa sisäpuolen varustelua varten (vaihtoehtoisesti joko asennuslevyllä tai 19”:lla)
  • Korkealaatuiset materiaalit: kehys ruostumatonta V2A-terästä, litteät osat alumiinia
  • Pinta pulveripinnoitettu ja maalattu UV-kestävällä polyesterimaalilla (RAL 7035) optimaaliseksi suojaksi sään vaikutukselta
  • Täyttää kriteerit kotelointiluokille IP55 ja IK 10
  • 100 mm kuljetusjalusta

Toptec-kotelo ulkoilmakäyttöön on saatavissa erilaisina kokoonpanoina:

Ulkokaapit

CS Toptec

Ulkokaappi 100 mm jalustalla ja sadekatolla. Kaksikuorirakenne sivu- ja takaseinissä sekä ovissa. Kokonainen TS 8 -runko käytettävissä sisärakenteita varten.

Seinäasennettavat jäähdyttimet

Seinäasennettavat jäähdyttimet

Pinta- tai uppoasennus oviin tai seiniin standardoitujen asennusaukkojen avulla. Integroitu sähköinen kondenssiveden haihdutin (0,3 kW:n laitteista alkaen). Jäähdytysteho 0,3–5,8 kW. Alkaen 0,3 kW saatavana...